El fluido hidráulico es el medio por el cual se transfiere la potencia en los sistemas hidráulicos. Es vital para el funcionamiento del sistema y proporciona la energía necesaria para trabajar. Por lo tanto, es esencial que estos sistemas hidráulicos funcionen de manera eficiente.
La suciedad supone una gran amenaza para la eficiencia y la productividad de los sistemas hidráulicos. De hecho, más del 80 % de todos los fallos hidráulicos se deben a fluidos contaminados. Estos incluyen fallos en mangueras y accesorios, así como bombas y válvulas.
Hay tres tipos de contaminación: sólida, líquida y gaseosa. Los filtros se utilizan para una separación eficaz de las partículas que garantice el funcionamiento de los componentes y, por lo tanto, de todo el sistema. Desempeñan un papel esencial para asegurar que los sistemas funcionen de forma fiable y económica con una alta disponibilidad y bajos intervalos de mantenimiento.
Algunos ejemplos de equipos que podrían usar fluidos hidráulicos son excavadoras y retroexcavadoras, frenos hidráulicos, sistemas de dirección asistida, transmisiones, camiones de recogida de residuos, sistemas de control de vuelo, plataformas elevadoras y maquinaria industrial.
Las piezas de trabajo deben recorrer de forma segura todo el proceso de producción. Nuestros filtros dúplex DWF mantienen el aceite limpio y funcionaodo las 24 horas del día, siete días a la semana.
El sistema TWF Twinfil, ligero y compacto, combinado con los elementos 01.NR DIN 24550-4, proporciona un rendimiento seguro y eficiente de los sistemas de lubricación de las cajas de engranajes en todas las condiciones climáticas.
Los filtros hidráulicos como TEF, ML y HP3 son la solución ideal para excavadoras, cargadoras, etc. Nuestros filtros de línea de retorno HP3 de alta presión, TEF y TEFB mantienen limpio el fluido hidráulico de las plataformas elevadoras para que puedan operar de forma segura incluso a gran altura.
Funciona como una máquina bien engrasada. Los elementos de filtración de alto rendimiento de nuestra gama EasyFit de aceites de filtro y lubricantes de refrigeración con la mejor calidad OEM.
A toda máquina. Nuestros filtros de presión dúplex conmutables de acero inoxidable (DU) limpian de forma continua y fiable el lubricante de las cajas de cambios de los barcos.
No se deja ninguna piedra sin remover. Nuestros filtros hidráulicos eliminan de forma fiable las impurezas de los lubricantes de las tuneladoras, incluso a alta presión.
Los componentes rotativos deben estar bien lubricados para generar energía a partir del calor y el vapor. Nuestro robusto filtro de presión dúplex conmutable DA/EDA con certificación ASME, limpia de forma fiable y continua el aceite de la turbina en el sistema de aceite de lubricación para que todo funcione a la perfección.
Filtros de refrigeración para aplicaciones frías. La combinación de filtros de presión LF, DU y EDA de alto rendimiento y elementos filtrantes IS07 especiales protege al lubricante en compresores de refrigeración y mantiene las aplicaciones de refrigeración a la temperatura adecuada.
Encuentre el mejor filtro para su aplicación hidráulica o calcule el rendimiento de su filtro actual.
Encuentre el producto Eaton adecuado para su aplicación.
Vea nuestro vídeo para obtener más información sobre las ventajas de los productos de filtración hidráulica de Eaton
Al completar y enviar el formulario, acepto que los datos personales que proporcione puedan ser compartidos con Eaton Corporation plc en Irlanda, Eaton Corporation en los EE. UU. y con los socios de canal de Eaton, y acepto que los socios de Eaton y/o una agencia de terceros con la que Eaton trabaje se pongan en contacto conmigo por teléfono o correo electrónico para ayudar a canalizar y responder a las preguntas realizadas en el siguiente formulario. Cualquier uso de mis datos personales se llevará a cabo de acuerdo con las leyes de privacidad de datos pertinentes y aplicables y con la Política de Privacidad de Eaton.