Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

ML, MLO

Los filtros de presión de Eaton de las series ML y MLO son aptos para una presión de funcionamiento de hasta 160 bar (2320 psi) y se montan en línea. Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Tienen indicadores DP visuales/eléctricos y hay disponible una válvula de derivación. Tienen una estructura ligera y están fabricados con aluminio y acero al carbono.

Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
160 bar (2320 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-80 °C (14 °F-176 °F)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones:

  • Fluidos con base de petróleo
  • Emulsiones de HW
  • Glicoles de agua
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y fluidos lubricantes
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Temperatura de diseño: De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F)
Temperatura de funcionamiento: De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F)
Medio de funcionamiento: Aceite mineral, otros medios a solicitud
Presión de servicio máxima: 160 bar (2320 psi)
Presión de ensayo: 229 bar (3320 psi)
Conexión de proceso: Conexión roscada
Material de envolvente: Al; acero al carbono
Material de sellado: Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud
Posición de montaje: Vertical
Descargar enlaces