Descargar documento () de 20

Servicios públicos y soluciones de red

Mejore la seguridad de la red con soluciones de generación de energía, productos de distribución y transmisión y automatización de energía.

Las innovadoras soluciones de aparamenta ahora forman parte de Eaton

El cuadro eléctrico sólido-dieléctrico ISG-SD de Eaton está disponible para una variedad de aplicaciones de montaje en placa y subsuperficie y no contiene aceite ni SF6. El diseño compacto del cuadro eléctrico ISG-SD replica la forma, tamaño, los patrones de los casquillos y la disposición de fases del equipo de conmutación aislado en aceite y SF₆, lo que hace que la sustitución del cuadro eléctrico existente de montaje en padmount, sumergible, en bóveda y mural sea relativamente sencilla. Este equipo de conmutación cuenta con un punto de aislamiento visible que utiliza una única palanca de operación para desactivar y aislar el circuito. El equipo de conmutación ISG-SD de Eaton incorpora una construcción sellada con depósito de acero inoxidable 304 que es de frente muerto, lo que aumenta la seguridad del personal de operación.