Ya sea en aerogeneradores, cajas de cambios para barcos, turbinas o maquinaria en movimiento, el aceite hidráulico hace que todo funcione a la perfección. Para garantizar no solo las propiedades lubricantes, sino también la resistencia al desgaste es necesario eliminar las impurezas del aceite hidráulico.
Los filtros de aceite hidráulico asumen una gran responsabilidad: solo si trabajan de forma fiable podrá funcionar todo el sistema hidráulico sin problemas. Por este motivo, Eaton no solo utiliza componentes de filtración de la más alta calidad, sino que también dispone de un servicio integral y un conocimiento profundo del sector.
Abreviatura |
Explicación |
PED |
Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE |
AD2000 |
Conjunto de normas del Grupo de Trabajo Alemán de Recipientes a Presión (Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter) sobre los requisitos básicos de seguridad que deben cumplirse de acuerdo con PED |
EN13445 |
Norma Europea para Recipientes a Presión |
ASME |
Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos |
ABS |
Oficina Estadounidense de Navegación; Sociedad Estadounidense de Servicios de Clasificación Global para las Industrias Marítima, Offshore y de Gas |
BV |
Bureau Veritas, Sociedad Francesa de Inspección, Clasificación y Certificación |
DNV |
Fusión de las sociedades de clasificación Det Norske Veritas y Germanischer Lloyd. La división marítima de DNV elabora normas para barcos y unidades offshore |
NKK |
Nippon Kaiji Kyokai, Sociedad Japonesa de Clasificación para Aplicaciones Marítimas |