Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

TWF Twinfil

Los sistemas de filtración TWF Twinfil compactos de Eaton proporcionan fiabilidad, durabilidad y eficiencia a los engranajes de central eólica y su sistema de lubricación.

El sistema de filtración TWF Twinfil se basa en una combinación de un elemento de filtro 01.NR 1000 disponible en diferentes niveles de finura y un elemento de filtro Twinfil de 2 etapas. El elemento de filtro Twinfil está diseñado específicamente para aplicaciones de energía eólica, para garantizar que la caja de engranajes nunca se lubrique con fluido sin filtrar. Acopla el filtro grueso superior hecho de malla de alambre de acero inoxidable con una finura nominal de 25 μm con un filtro fino hecho de forro de fibra de vidrio de alto rendimiento de 10 μm a continuación.

Tipo de filtro
Filtro de lubricación
presión de servicio máxima
25 bar (363 psi)
temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Sistemas de lubricación de engranajes diseñados especialmente
  • Permite de forma fiable todas las opciones de lubricación de engranajes al filtrar y desgasificar el sistema
  • Indica el estado de funcionamiento del aceite
  • Opera en entornos con clima frío y con un sistema de calefacción adicional asistido por bomba
  • Filtración por derivación de 6 bares integrada
  • Esquema hidráulico según las especificaciones del cliente
  • El montaje simplificado elimina los problemas de desalineación
  • Importante reducción de peso respecto al modelo anterior
  • Excelente calidad de filtración
  • Pocas necesidades de mantenimiento e inactividad
  • Baja emisión de ruido
  • Fácil mantenimiento
  • Resistente al agua marina

Aplicaciones

  • Aplicaciones de central eólica en tierra y alta mar
  • Opera en entornos con clima frío y con un sistema de calefacción adicional asistido por bomba

Cumplimiento

  • Clasificado según la Directiva de equipos a presión 2014/68/UE para aceite mineral (grupo de fluidos 2), Artículo 4, Pár. 3.
  • Clasificado según la Directiva ATEX 2014/34/UE de acuerdo con la aplicación específica (ver hoja de cuestionario n.º 34279-4).
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

temperatura de funcionamiento: De –45,6 °C a 80 °C (de –50 °F a +176 °F)
temperatura de diseño De –20 °C a +100 °C (de –4 °F a +212 °F)
presión de servicio máxima: 25 bar (363 psi)
conexión de proceso Brida SAE de 207 bar (3000 psi)
material envolvente: Aluminio anodizado (EN 573-EN-AW6082-T6)
material de sellado: Viton (FPM), nitrilo (NBR) o goma de nitrilo butadieno hidratada (HNBR); WS 20.357
posición de montaje: vertical
volumen de depósito 2 x 20 l (5,3 gal)
Descargar enlaces