La configuración doble del filtro de serie DA de nuevo diseño puede funcionar continuamente, eliminando la necesidad de desactivarlo para la limpieza o el mantenimiento. Cuando sea necesario el cambio o mantenimiento de un elemento filtrante, el usuario puede desviar el flujo de la filtración de un lado al otro. Un sistema de compensación de presión garantiza una presión constante mientras se transfiere el flujo.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima (recipiente a presión): | 40 bar (580 psi) |
| Presión de ensayo según ASME VIII div. 1: | 1,3 x presión de servicio = 52 bar (754 psi) |
| Presión de ensayo según API 614, capítulo 1: | 1,5 x presión de servicio = 60 bar (870 psi) |
| Sistema de conexión: | Brida SAE de 207 bar (3000 psi) o brida ANSI B16.5 CLASE 10,5 bar/20,7 bar (150 psi/300 psi) |
| Material de envolvente: | Acero al carbono (ASTM), ver hoja n.º 67617 |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Conexión de purgador: | NPT ½“ |
| Lado sucio de conexión de drenaje: | NPT ½“ |
| Lado limpio de conexión de drenaje: | NPT ½“ |
| Volumen de depósito: | 2 x 0,64 l (0,17 gal) |
| Bridas adaptadoras de presión de servicio: | Según la norma B16.5 CLASE 10,5 bar/20,7 bar (150 psi/300 psi) |