Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

LF

Los filtros de baja presión de Eaton son aptos para una presión de funcionamiento de hasta 32 bar (464 psi). Se utilizan filtros de presión para proteger componentes posteriores de niveles de contaminación que superen el nivel de limpieza recomendado. Se puede usar la serie LF como filtros de aspiración, filtros de presión y filtros de línea de retorno.

Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
32 bar (464 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Fábricas de papel
  • Fábricas de acero
  • Máquinas de moldeo por inyección
  • Bases de movimiento
  • Equipos de aserradero
  • Simuladores de vuelo
  • Equipos de ensayos y simulaciones
  • Equipos de escenarios de entretenimiento
  • Unidades hidrostáticas
  • Sistemas de control de turbina de generación de electricidad
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F)
Medio de funcionamiento: Aceite mineral, otros medios a solicitud
Presión de servicio máxima: 363 bar (5264 psi)
Presión de ensayo: 522 bar (7571 psi)
Conexión de proceso: Conexión roscada
Material de envolvente: Fundición de aluminio, acero (tapa de filtro)
Material de sellado: Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud
Posición de montaje: Vertical
Conexiones de medición: BSPP ¼
Conexión de drenaje: BSPP ½
Volumen de depósito: 0,72 l (0,19 gal)
Descargar enlaces