Scarica il documento () sui 20

Soluzioni avanzate per la filtrazione idraulica

Pulizia dei fluidi idraulici per una maggiore potenza

Il fluido idraulico è il mezzo utilizzato per trasferire la potenza ai vari componenti nei macchinari idraulici. È il fluido vitale che garantisce il funzionamento e la potenza necessaria per portare a termine il lavoro. Pertanto, è essenziale che i sistemi idraulici funzionino in modo efficiente.

La contaminazione rappresenta una delle principali minacce per l’efficienza e la produttività dei sistemi idraulici. Infatti, oltre l’80% di tutti i guasti idraulici può essere attribuito alla contaminazione dei fluidi. Tali guasti interessano i tubi flessibili e i raccordi, nonché le pompe e le valvole.

Esistono tre tipi di contaminazione: solida, liquida e gassosa. I filtri vengono impiegati per una segregazione efficace delle particelle al fine di garantire il corretto funzionamento dei componenti e dell’intero sistema. Svolgono un ruolo essenziale nel garantire che i sistemi funzionino in modo affidabile ed efficiente, garantendo un’elevata disponibilità e intervalli di manutenzione ridotti.

Ecco alcuni esempi di attrezzature che potrebbero utilizzare fluidi idraulici: escavatori e terne, freni idraulici, sistemi di servosterzo, trasmissioni, camion per la spazzatura, sistemi di controllo aereo, ascensori e macchinari industriali.

DWF-heavy-industries.png

Industrie pesanti

I componenti devono funzionare in modo sicuro durante l’intero processo di produzione. I nostri filtri duplex DWF possono garantire la pulizia dell’olio e funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

TWF-system-wind-power.png

Energia eolica

Il sistema TWF Twinfil, leggero e compatto, combinato con elementi 01.NR DIN 24550-4, offre prestazioni affidabili ed efficienti per i sistemi di lubrificazione a ingranaggi in tutte le condizioni atmosferiche.

Filters-mobile-applications.png

Mobile

I filtri idraulici TEF, ML e HP3 sono la soluzione ideale per escavatori, pale caricatrici, ecc. Per le piattaforme aeree, i nostri filtri HP3 ad alta pressione, TEF e TEFB garantiscono la pulizia del fluido idraulico in modo da consentire il funzionamento dei macchinari in totale sicurezza anche alta quota.

EasyFit-filter-elements-automotive.png

Industria automobilistica

Una macchina ben oliata per un corretto funzionamento. Gli elementi filtranti ad alte prestazioni della nostra gamma EasyFit sono ideali per il filtraggio di oli e lubrificanti di raffreddamento nei macchinari OEM.

DU-marine-transmissions.png

Settore navale

Massima velocità. I nostri filtri a pressione doppi in acciaio inox (DU) puliscono in modo costante e affidabile l’olio lubrificante nelle trasmissioni marine.

Pressure-filters-mining.png

Industria mineraria

Nulla viene affidato al caso. I nostri filtri idraulici rimuovono in modo affidabile i contaminanti dai lubrificanti impiegati nelle perforatrici per tunnel, anche ad alta pressione.

EDA-gas-steam-turbines.png

Turbine a gas e a vapore

Per generare energia dal calore e dal vapore, i componenti rotanti devono essere adeguatamente lubrificati. Il nostro filtro a pressione doppio DA/EDA certificato ASME ha una struttura robusta e pulisce in modo costante e affidabile l’olio della turbina nel sistema di lubrificazione per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.

eaton-refrigeration-filtration.png

Refrigerazione

Filtri all’avanguardia per applicazioni di raffreddamento. La combinazione tra i filtri a pressione LF, DU e EDA ad alte prestazioni e gli elementi filtranti speciali IS07 protegge il lubrificante nei compressori di refrigerazione e mantiene le applicazioni di raffreddamento alla giusta temperatura.

Qualità e certificati

Per saperne di più su come le soluzioni di filtrazione avanzate di Eaton aumentano le prestazioni e l’affidabilità operativa dei sistemi idraulici.

Una storia di successo

Scopri maggiori informazioni sulle prestazioni dei filtri Eaton per l’idraulica e la lubrificazione ad alta pressione a bordo dei treni ad alta velocità.

Guarda il nostro video per scoprire maggiori informazioni sui vantaggi dei prodotti Eaton per la filtrazione idraulica

Contattaci

Compilando e inviando il modulo, accetto che i dati personali da me forniti possano essere condivisi con Eaton Corporation plc in Irlanda, Eaton Corporation negli Stati Uniti d’America e con i distributori Eaton, e accetto di essere contattato per telefono o per e-mail dai distributori Eaton e/o da agenzie terze che collaborano con Eaton, allo scopo di indirizzare e rispondere alle domande del modulo sottostante. Qualsiasi utilizzo dei miei dati personali avverrà in conformità alle leggi pertinenti sulla privacy attualmente in vigore e alla politica sulla privacy di Eaton.

Inviando questo modulo, dichiaro di accettare che i dati personali forniti, possano essere condivisi con Eaton, i distributori e i fornitori esterni che collaborano con Eaton, in conformità con l’Informativa sulla privacy di Eaton e con le leggi applicabili in materia di protezione della privacy dei dati.

Opt-in to marketing

I agree to be informed regularly about Eaton products, promotions and news. I understand and agree that Eaton will use my data to personalize marketing communications. Any use of my personal data will take place in compliance with the relevant and applicable data privacy laws and the Eaton Privacy Policy.  I can withdraw my consent to receive marketing communications at any time by contacting Eaton.