La duplice configurazione della serie di filtri EDA, di nuova progettazione, consente un utilizzo continuo, senza necessità di arrestare il sistema per la pulizia o la manutenzione. Quando è necessario manutenere o sostituire un elemento del filtro, l’utente può deviare il flusso di filtrazione da un lato all’altro. Il sistema di equalizzazione della pressione garantisce una pressione costante durante il trasferimento del flusso.
Applicazioni
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati: | Oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio (contenitore in pressione): | 580 psi |
| pressione di prova secondo ASME VIII Div. 1: | 1,3 x pressione di esercizio = 754 psi |
| pressione di prova secondo API 614, capitolo 1: | 1,5 x pressione di esercizio = 870 psi |
| Sistema di collegamento: | Flangia SAE 3000 psi o flangia ANSI B16.5 classe 150/300 psi |
| Materiale alloggiamento: | acciaio inox, vedere il foglio n. 69578 |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Collegamenti di spurgo: | NPT ½” |
| Connessione di scarico, lato sporco: | NPT ½” |
| Connessione di scarico, lato pulito: | NPT ½” |
| Volume del serbatoio: | 2x 0,17 galloni |
| Flange adattatori pressione di esercizio: | Conformi a B16.5 classe 150/300 psi |