I filtri a bassa pressione di Eton sono indicati per una pressione di esercizio massima di 464 psi (32 bar). I filtri in pressione sono impiegati per proteggere i componenti a valle da livelli di contaminanti superiori al valore di pulizia consigliato. I filtri della serie LF possono essere utilizzati come filtri di aspirazione, di pressione e di linea di ritorno.
Applicazioni
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati: | Oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d'esercizio: | 363 bar |
| Pressione di prova: | 522 bar |
| Collegamento di processo: | collegamento con filettatura |
| Materiale alloggiamento: | Alluminio fuso, acciaio (coperchio del filtro) |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Collegamenti di misurazione: | BSPP ¼ |
| Collegamento di scarico: | BSPP ½ |
| Volume del serbatoio: | 0,19 galloni |