Che si tratti di generatori eolici, riduttori marini, turbine o applicazioni mobili, l’olio idraulico assicura che tutto funzioni senza intoppi. Per garantire non solo le proprietà lubrificanti ma anche la resistenza all’invecchiamento, è necessario rimuovere dall’olio idraulico ogni impurità.
I filtri dell’olio idraulico hanno una grande responsabilità: dalla loro affidabilità dipende il buon funzionamento dell’intero sistema idraulico. Per questo motivo, Eaton non solo utilizza componenti di filtrazione della massima qualità, ma offre anche un servizio completo e un know-how approfondito del settore.
Abbreviazione |
Definizione |
PED |
Direttiva sulle attrezzature in pressione 2014/68/UE |
AD2000 |
Corpo di norme del gruppo di lavoro tedesco per i recipienti a pressione (Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter) sui requisiti di sicurezza di base che devono essere rispettati in conformità alla direttiva PED |
EN13445 |
Norma europea per i recipienti a pressione |
ASME |
Società americana degli ingegneri meccanici |
ABS |
American Bureau of Shipping; società americana che fornisce servizi di classificazione globale per l’industria marittima, offshore e del gas |
BV |
Bureau Veritas, società francese di ispezione, classificazione e certificazione |
DNV |
Fusione delle società di classificazione Det Norske Veritas e Germanischer Lloyd. La divisione marittima di DNV redige standard per le navi e le unità offshore. |
NKK |
Nippon Kaiji Kyokai, società giapponese di classificazione per le applicazioni marittime |