I filtri per linea di ritorno della serie TEF di Eaton tollerano una pressione di esercizio fino a 145 psi (10 bar) e sfoggiano un design semplice privo di raccordi. Grazie al pratico design, il filtro in ritorno è di facile manutenzione. Durante la sostituzione dell’elemento filtrante, un collegamento rimovibile tra la testata del filtro e il cestello impedisce il ritorno dell’olio sporco nel serbatoio. Dispongono di indicatori DP visivi-elettrici.
Applicazioni
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Temperatura di esercizio: | Da 14 °F a +212 °F |
| Fluidi impiegati: | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 145 psi |
| Pressione di apertura valvola di bypass: | 29 psi |
| Collegamento di processo: | collegamento con filettatura |
| Materiale alloggiamento: | Alluminio fuso, poliammide rinforzata in fibra di vetro (adattatore filettato, cestello del filtro) |
| Materiale di ritenuta: | Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta |
| Posizione di montaggio: | Verticale |
| Volume del serbatoio: | 0,05 galloni |