L'ultima versione di scheda per la gestione di rete Eaton, Gigabit Network Card (Network-M3), offre ai professionisti IT funzionalità di gestione e di sicurezza informatica migliorate. Grazie all'architettura zero-trust e alla compatibilità con potenti strumenti di automazione e gestione da remoto o in loco, la scheda di rete Gigabit Network Card supporta l’incremento delle prestazioni e della continuità di esercizio dei sistemi critici all’interno delle aziende.
Per ricevere notifiche automatiche via e-mail relative agli ultimi aggiornamenti del firmware per la sicurezza informatica, registra i tuoi prodotti qui.
Accedi alle preziose informazioni e risorse relative a Network-M2, in attesa della stessa affidabilità operativa e delle nuove funzionalità migliorate di Network-M3!
Guarda il video sui vantaggi offerti dalla sicurezza informatica
Durante gli interventi di sostituzione degli UPS obsoleti con i nostri nuovi modelli, installiamo la nuova scheda di rete Gigabit Network Card di Eaton, che non solo risponde alle attuali esigenze di protezione informatica, ma soddisfa tutti i più recenti requisiti normativi.
La tua ricerca  "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
                
| FUNZIONE | 
 Comunicazione Web/SNMP 
 | 
| Compatibilità hardware | UPS: 5P, 5PX, 5PX G2, 5SC Rack, 9PX, 9PXM, 9SX, 9130, Ferrups FX, 9E, 93PS (fw 2.50 ->), 91PS, 91PS Monoblocco, 93E 15-80 PDU: PDU rack ATS (EATS115, EATS120, EATS220) | 
| 
 COMPATIBILITÀ DI RETE | IPv4/v6, TLSv1.2, HTTP(S)v1.1, NTP, SMTP(S), BOOTP/DHCP, SSH, SysLog(S), LDAP, AD, RADIUS | 
| CODICE PRODOTTO | Network-M3 | 
| CERTIFICAZIONI | UL 2900-1 IEC 62443-4-2 | 
| CODICE COMPONENTE | 744-A4920 | 
| PROTOCOLLI SUPPORTATI | HTTPS1.1, MQTTS, TLS1.2, SNMPv1/v2c/v3, NTP, SMTPS, BOOTP/DHCP, CLI, SSH, ARP eSyslog | 
| TIPO DI SLOT PER UPS | Mini-Slot | 
| SUPPORTO DI RETE | Ethernet 10/100/1000BaseT | 
| MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITA’ | Sì, con la sonda di monitoraggio ambientale Gen 2 (codice prodotto: EMPDT1H1C2) | 
| 
 
 SUPPORTO SOFTWARE 
 
 | Suite software Brightlayer Data Centers: Data Center Performance Management (DCPM), Distributed IT Performance Management (DITPM), Visual Power Manager (VPM), Intelligent Power Manager (IPM) and Visual Capacity Optimization Manager (VCOM); per i servizi di monitoraggio da remoto PredictPulse (Americhe) o Cyber Secured Monitoring (CSM, per la regione EMEA) | 
| MIB SUPPORTATI | MIB II – Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton xUPS MIB | 
| BROWSER SUPPORTATI | Chrome, Edge | 
| LINGUE SUPPORTATE | Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese. | 
| TEMPERATURA D’ESERCIZIO | Da 0 a 40°C | 
| UMIDITA’ DURANTE IL FUNZIONAMENTO | 90% max. senza condensazione | 
| ALIMENTAZIONE DI INGRESSO | Da 5 a 12V | 
| CONSUMO DI CORRENTE | Massimo 500/1000mA a seconda dell’UPS | 
| DIMENSIONI (A x L x P) | 135 x 66 x 41 mm | 
| PESO (gr) | 131 g | 
| REGOLAMENTAZIONE | Stessi valori applicabili agli UPS |