Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 5P

Il nuovo UPS Eaton 5P appartiene alla nuova generazione di UPS line-interactive 650VA-1550VA con display LCD avanzato e funzione di misurazione dell'energia. 5P è perfetto per proteggere dispositivi IT& di rete quali server, switch, router e dispositivi di storage in formato tower o rack.

Potenza nominale
650-1550 VA
Topologia
Line-interactive
Formato
Rack o Tower

Display grafico LCD

Il nuovo display grafico LCD offre informazioni chiare sullo stato dell’UPS e mostra le misurazioni su un solo schermo (in sette lingue). Le funzionalità di configurazione avanzate sono disponibili anche con i tasti di navigazione facili da usare.

Efficienza energetica

Con un design elettrico ottimizzato e un’efficienza fino al 98%, 5P permette di ridurre i costi di raffreddamento e delle utenze. 5P è inoltre in grado di misurare i consumi energetici fornendo i valori kWh tramite il display LCD o il software Intelligent Power di Eaton.

Pronto per la virtualizzazione

Grazie ad una scheda di rete opzionale e al pacchetto software di Eaton Intelligent Power®, compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, 5P si integra con i software di virtualizzazione VMware e Hyper-V.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close