Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS Eaton 5PX Gen2

Il nuovo UPS Eaton 5PX Gen2 fornisce alle reti aziendali e alle apparecchiature IT Edge la migliore protezione dell'alimentazione line-interactive della categoria, massimizzando lo spazio dell’infrastruttura IT e la continuità del servizio. 5PX Gen 2 di Eaton offre strumenti efficaci per il controllo a distanza, l'integrazione con l'architettura IT e l'implementazione / la manutenzione da remoto di grandi sistemi di UPS.

TOPOLOGIA
Line-interactive
POTENZA NOMINALE
1000 VA – 3000 VA
FORMATO
Rack / Tower

Facilità di utilizzo

L’innovativo display grafico LCD rende la configurazione di 5PX Gen2 facile ed intuitiva. L’UPS offre una procedura di configurazione di avvio facile per semplificare il processo di impostazione dell’UPS. Sono disponibili strumenti di gestione in remoto e un aggiornamento del firmware tramite la card di gestione opzionale Eaton Gigabit network. La tecnologia ABM (Advanced Battery Management) e le batterie hot-swap semplificano la manutenzione e offrono flessibilità.

Efficienza

L'UPS 5PX Gen2 fornisce l'11% di potenza in più ai server collegati rispetto agli altri UPS grazie al suo fattore di potenza unitario. È certificato Energy Star 2.0 per la massima efficienza in tutto il range di funzionamento. L'energia viene misurata per ogni singolo gruppo di prese di uscita ed è visibile direttamente sul display e tramite Intelligent Power Manager di Eaton.

Sicuro e flessibile

Stabilire la priorità per i dispositivi connessi al fine di ottenere il massimo tempo di attività dei servizi essenziali. Gestisci facilmente la commutazione dell'alimentazione e il ripristino in caso di disastro grazie al controllo del segmento di carico. Le capacità di virtualizzazione avanzate rendono 5PX Gen2 di Eaton l’ideale per le applicazioni aziendali e IT Edge. I modelli Netpack proteggono ulteriormente i tuoi contenuti con una doppia certificazione per la sicurezza informatica (UL 2900-1 & IEC 62443-4-2) offrendo la connessione al cloud di monitoraggio Cyber Secured di Eaton.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close