Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS EATON Marine 9PX

9PX Marine di Eaton (1-3kVA) è il primo UPS della sua categoria a offrire un fattore di potenza unitario (VA=W). Fornisce l’11% di energia in più rispetto a qualsiasi altro UPS. Certificato Energy Star, 9PX Marine di Eaton offre il più alto livello di efficienza per ridurre il consumo energetico e i costi di raffreddamento.
Potenza nominale
1,5 & 3kW
Topologia
Online
Formato
Rack / Tower

Progettati per ambienti marine & offshore

Grazie alle schede tropicalizzate e alla possibilità di utilizzo in ambienti ad alte temperature, 9PX Marine è progettato per ambienti marine& & offshore. Gli UPS 9PX Marine sono certificati DNV-GL.

Più potenza

9PX Marine di Eaton è il primo UPS della sua categoria a offrire un fattore di potenza unitario (VA=W). Fornisce l’11% in più di energia rispetto a qualsiasi altro UPS alimentando un maggior numero di server a parità di valore VA.

Efficienza energetica

Certificato Energy Star, 9PX Marine di Eaton offre il più alto livello di efficienza per ridurre il consumo energetico e i costi di raffreddamento. 9PX è in grado di misurare il consumo energetico e gestire sino al livello dei singoli gruppi presa di uscita. I valori kWh possono essere monitorati utilizzando il display LCD o il software di Eaton Intelligent Power.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close