Velos es una gama de luminarias para la señalización de salidas de emergencia diseñada y equipada con soluciones técnicas que hacen que sea idónea para una amplia variedad de usos. Gracias a la selección de etiquetas para las señales de salida de emergencia, la gama Velos es adecuada para satisfacer los requisitos de iluminación de salidas de emergencia en distintos lugares, como oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales y usos comerciales generales.
Una gama completa de accesorios, como la base empotrada para su instalación en falsos techos, base lateral y trasera, así como opciones para su instalación en suspensión, brindan una gran variedad de posiciones de montaje. Velos está equipada con una fuente de luz LED que ofrece una iluminación excelente y uniforme de la leyenda en cumplimiento de los requisitos que establece la norma EN1838.
El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.
Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señales de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.
| Referencia | Descripción |
| O-ESC | Velos PSU 1h30 |
| O-ESC-3H | Velos PSU 3h |
| O-ESM-AT | Velos PSU 1h Autotest |
| O-ESM-AT-3H | Velos PSU 3h Autotest |
| O-ESC-CGL | Velos PSU 1h CGLine+ |
| O-ESC-3H-CGL | Velos PSU 3h CGLine+ |
| Referencia | Descripción |
| O-ESP-I2R | Velos 30m Pictograma ISO Lateral a habitación |
| O-ESP-I2W | Velos 30m Pictograma ISO Lateral a Pared |
| O-ESP-ID | Velos 30m Pictograma ISO Abajo/En blanco |
| O-ESP-IDD | Velos 30m Pictograma ISO Abajo/Abajo |
| O-ESP-ILR | Velos 30m Pictograma ISO Izquierda/Derecha |
| O-ESP-IU | Velos 30m Pictograma ISO Arriba/En blanco |
| O-ESP-IUU | Velos 30m Pictograma ISO Arriba/Arriba |
| O-ESP-WIDD | Velos 30m Pictograma de Minusválido ISO Abajo/Abajo |
| O-ESP-WILR | Velos 30m Pictograma de Minusválido ISO Izquierda/Derecha |
| O-ESP-FHD | Velos 30m Manguera de incendios Abajo |
| O-ESP-FH-EXT | Velos 30m Manguera de incendio y extintor |
| O-ESP-H | Velos 30m Pictograma de Boca de aguas |
| O-ESP40-ID | Velos 40m Pictograma ISO Abajo/En blanco |
| O-ESP40-IDD | Velos 40m Pictograma ISO Abajo/Abajo |
| O-ESP40-ILR | Velos 40m Pictograma ISO Izquierda/Derecha |
| O-ESP40-IU | Velos 40m Pictograma ISO Arriba/En blanco |
| O-ESP40-IUU | Velos 40m Pictograma ISO Arriba/Arriba |
| O-ESP40-WIDD | Velos 40m Pictograma de Minusválido ISO Abajo/Abajo |
| O-ESP40-WILR | Velos 40m Pictograma de Minusválido ISO Izquierda/Derecha |
| Referencia | Descripción |
| O-ESA-BMB | Velos Base para montaje trasera |
| O-ESA-FLEX | Velos Junta Wall FLEXI |
| O-ESA-LMB | Velos Base para montaje lateral |
| O-ESA-PS30 | Velos Tubería para suspensión 48 cm (ISO30061) |
| O-ESA-RB | Velos Base para empotrar |
| O-ESA-RSA | Velos Cable para suspensión ajustable 150cm |
| O-ESA-RSA-5M | Velos Cable para suspensión ajustable 5m |
| Tipo de montaje: | Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie / Empotrado | Suspendida | Soporte de Pared |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Blanco |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | II |
| Grado de protección (IP): | IP20 |
| Autonomía: | 1h | 1h30 | 3h |
| Flujo luminoso en emergencia: | N/A |
| Distancia de visualización: | 30m | 40m |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK03 |
| Funcionamiento: | Permanente |
| Tecnología: | Autónoma | Auto-Test | CGLine + |
| Tipo de producto: | Señalizaciones de salida |