CGLine+ Web-Controller es un sistema de supervisión y control de las luminarias y las señales de las salidas de emergencia que incluye pruebas de funcionamiento y de duración automáticas, lo cual garantiza que los responsables de los edificios puedan cumplir las normas correspondientes sin las molestias y los costes que puede suponer comprobar manualmente cada luminaria.
El sistema puede supervisar un máximo de 800 luminarias autónomas CGLine+, divisibles en 4 líneas de 200 luminarias cada una (o 2 líneas de 400 luminarias cada una).
Un servidor web integrado permite controlar o supervisar cómodamente todas las luminarias CGLine+ conectadas desde cualquier PC de la intranet mediante un navegador web estándar y sin ningún tipo de software especial.
El diario electrónico simplifica el requisito de documentación para el operario del edificio y elimina la necesidad de realizar laboriosos registros manuales.
CGLine+ Web-Controller puede visualizar un total de 800 luminarias CGLine+: 4 líneas de 200 luminarias cada una como máximo o 2 líneas de 400 luminarias cada una.
Hay disponible un servidor web integrado para visualizar, controlar y monitorizar todas las luminarias CGLine+ conectadas.
La tecnología de CGLine+ permite diferentes instalaciones y configuraciones para satisfacer todas sus necesidades.
| Referencia | Descripción |
| 40071361055 | Controlador web CGLine+ en carcasa de instalación para raíles DIN |
| 40071361184 | Controlador web CGLine+ en carcasa para montaje en pared |
| 40071361056 | Controlador web con pantalla táctil CGLine+ |
| 40071361083 | Controlador S con pantalla táctil CGVision CGL+ |
| 40071361084 | Controlador G con pantalla táctil CGVision CGL+ |
| 40071361178 | Software de ordenador CGLine+ en CD-ROM |
| Referencia | Descripción |
| 40071777990 | Advanced CGLine+ Web-Controller |
| 40071777991 | AE CGLine+ system, 3h backUp, 10 inputs |
| 40071777992 | AE CGLine+ system, 3h backUp, 20 inputs |
| 40071777993 | AE CGLine+ system, 3h backUp, 30 inputs |
| 40071777994 | AE / IA CGLine+ system, 10 inputs, without power back-Up |