Gracias a su resistente carcasa de aluminio fundido y su alto grado de protección (IP65), la luminaria de seguridad Outdoor Wall es especialmente adecuada para zonas industriales, aparcamientos subterráneos y túneles. La gama está diseñada para su instalación mural sobre las salidas de seguridad de los edificios, tanto en interiores como en exteriores.
Para uso en lugares con temperaturas ambiente bajas de hasta -20 °C, p. ej., en exteriores, esta luminaria también está disponible con un calentador de batería autorregulable.
El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
| Referencia | Descripción |
| 40071354874 | Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ |
| 40071354879 | Outdoor Wall 1-8h/D CGLine+ H, con calentador de batería |
| Tipo de montaje: | Montaje en Pared | Montaje en Superficie |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Aluminio |
| Color de la carcasa: | Gris |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | I |
| Grado de protección (IP): | IP65 |
| Autonomía: | 1-3-8h Seleccionable |
| Flujo luminoso en emergencia: | 225lm |
| Distancia de visualización: | N/A |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK10 |
| Funcionamiento: | Permanente / No permanente |
| Tecnología: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo de producto: | Alumbrado de emergencia |