El Exit Cube tiene iluminación en tres lados, lo que lo hace adecuado para áreas grandes y amplias, por ejemplo, almacenes o áreas comerciales. La percepción óptima de la luminaria se debe a la alta luminancia del color blanco de contraste (>500 cd/m²).
Hay varias opciones de montaje (techo, pared, suspensión por cable o cadena) para su uso en diversas aplicaciones. La duración nominal de funcionamiento de una, tres u ocho horas puede especificarse libremente según la aplicación.
El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
| Código de pedido | Descripción | 
| 40071353420 | Exit Cube 33822 1-8h/D LED CGLine+ | 
| 40071353443 | Cable de suspensión para Exit Cube | 
| 40071353444 | Soporte de pared para Exit Cube | 
| 40071353457 | Cadena de Montaje con cáncamo para Exit Cube | 
| 40071354450 | Señalización de salida de repuesto para Exit Cube 33X22 Izquierda/Abajo/Derecha ISO 7010 | 
| Método de montaje: | Montaje en pared/techo | Montaje en superficie | Cadena | Colgante | Soporte | 
| Fuente de luz: | El LED no es intercambiable | 
| Material de carcasa: | Policarbonato | 
| Color de carcasa: | Blanco | 
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 
| Clase de protección: | I | 
| Grado de protección (IP): | IP40 | 
| Duración: | 1-3-8h | 
| Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia: | N/D | 
| Distancia de visibilidad: | 20m | 
| Grado de resistencia a los golpes (IK): | IK07 | 
| Funcionamiento: | Permanente / No permanente (M / NM) | 
| Sistema de pruebas: | Auto-Test | CGLine+ | 
| Tipo de luminaria: | Luminaria de señal de salida |