La señalización autónoma de salidas de emergencia CrystalWay es el estándar en luminarias estéticas y de alta calidad para la señalización de salidas de emergencia. Ofrece una amplia gama de opciones flexibles de montaje y un diseño moderno pero discreto que se adapta perfectamente a los edificios de oficinas modernos o a otros edificios comerciales en los que se requiere una estética cuidada.
Su estructura transparente y perfil bajo permiten integrarla a la perfección en la arquitectura circundante, además de ser perfectas para proyectos de cualquier envergadura. La guía de luz LED garantiza que el pictograma se ilumine uniformemente sin puntos resaltados, lo que hace que la luminaria tenga un acabado impecable conforme a la norma EN1838.
Esta gama de luminarias, con una vida útil de 10 años, tiene un diseño ecológico que cumple las últimas normas medioambientales. El uso de LED y de componentes de larga duración, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
CrystalWay se suministra con todos los accesorios para el montaje en la pared y en el techo, con un juego de pictogramas. Esto satisface las necesidades de la mayoría de las situaciones de montaje y configuración de pictogramas, lo que reduce significativamente la complejidad de la planificación, la adquisición y el almacenamiento.
Para el montaje suspendido, en superficie o empotrado, así como para otros pictogramas (p. ej., montaje en pared a 90°) se dispone de juegos de accesorios que permiten una mayor variedad de aplicaciones y la integración sencilla de CrystalWay en las más diversas situaciones de montaje.
La integración perfecta de los elementos autónomos en la arquitectura de los edificios siempre es un reto.
Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Referencia | Descripción |
| 40071777000 | CrystalWay 19821 1-8h/D IA CGLine+ |
| 40071777001 | CrystalWay 19822 1-8h/D IA CGLine+ |
| LUM17122 | CrystalWay 20m 1-8h/D CGLine+ |
| LUM17124 | CrystalWay 30m 1-8h/D CGLine+ |
| Referencia | Descripción | ||
| LUM10572 | CrystalWay 20m & 30m Kit de 4 ganchos para difusores | LUM10587 | CrystalWay 30m Pictograma horizontal con flecha hacia abajo, ISO |
| LUM10573 | CrystalWay 20m Pictograma horizontal con flecha hacia abajo, ISO | LUM10588 | CrystalWay 30m Pictograma horizontal con flecha hacia la izquierda, ISO |
| LUM10574 | CrystalWay 20m Pictograma horizontal con flecha hacia la izquierda, ISO | LUM10589 | CrystalWay 30m Pictograma horizontal con flecha hacia la derecha, ISO |
| LUM10575 | CrystalWay 20m Pictograma horizontal con flecha hacia la derecha, ISO | LUM10591 | CrystalWay 30m Pictograma horizontal con flecha hacia arriba, ISO |
| LUM10577 | CrystalWay 20m Pictograma horizontal con flecha hacia arriba, ISO | LUM10592 | CrystalWay 30m Pictograma vertical con flecha hacia abajo, ISO |
| LUM10584 | CrystalWay 20m Pictograma vertical con flecha hacia abajo, ISO | LUM10593 | CrystalWay 30m Pictograma vertical con flecha hacia la izquierda, ISO |
| LUM10585 | CrystalWay 20m Pictograma vertical con flecha hacia la izquierda, ISO | LUM10594 | CrystalWay 30m Pictograma vertical con flecha hacia la derecha, ISO |
| LUM10586 | CrystalWay 20m Pictograma vertical con flecha hacia la derecha, ISO |
| Referencia | Descripción | ||
| LUM10561 | CrystalWay 20m Base empotrada | LUM10562 | CrystalWay 30m Base empotrada |
| LUM10563 | CrystalWay 20m Base empotrada con cubierta | LUM10564 | CrystalWay 30m Base empotrada con cubierta |
| LUM10563S | CrystalWay 20m Base empotrada con tapa para kit de suspensión | LUM10564S | CrystalWay 30m Base empotrada con tapa para kit de suspensión |
| LUM10565 | CrystalWay 20m Base empotrada para hormigón | LUM10566 | CrystalWay 30m Base empotrada para hormigón |
| LUM10568 | CrystalWay 20m Paquete de baterías de ión-litio de 3,6 V/650 mAh | LUM10569 | CrystalWay 30m Paquete de baterías de ión-litio de 3,6 V/1300 mAh |
| LUM10570 | CrystalWay 20m Kit de difusor de 24 LED | LUM10571 | CrystalWay 30m Kit de difusor de 38 LED |
| LUM10567 | CrystalWay 20m Base para acceso del cable opcional | LUM10572 | CrystalWay 20m & 30m Kit de 4 ganchos para difusores |
| LUM10560 | CrystalWay Kit de suspensión con cable | LUM10319 | TL CGLine+ para comando de modo de reposo |
| 40071352379 | Magnet |
| Tipo de montaje: | Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie / Empotrado | Suspendida |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Cristal | Blanco |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | II |
| Grado de protección (IP): | IP42 |
| Autonomía: | 1-3-5-8h Seleccionable |
| Flujo luminoso en emergencia: | N/A |
| Distancia de visualización (IP): | 20m | 30m |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK04 |
| Funcionamiento: | Permanente / No permanente |
| Tecnología: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo de producto: | Señalizaciones de salida |