Las luminarias de la serie Atlantic LED incluyen el grado de protección IP65, con materiales resistentes a los rayos UV y una estructura especialmente sólida. Son la solución ideal para exteriores o para usos industriales. Las versiones opcionales con un calefactor de batería autorregulable soportan temperaturas ambiente de hasta -20 °C.
La gama incluye luminarias de seguridad con diferentes ópticas para la iluminación de vías de evacuación o de espacios antipánico, así como señalización de salidas de emergencia de una o dos caras con una percepción óptima de la señal de salida gracias a la alta luminosidad del color en contraste con el blanco (>500 cd/m²). Atlantic LED también es adecuada para su uso en la industria alimentaria de acuerdo con las normas IFS y HACCP.
El uso de LED, las pruebas automáticas y los dispositivos de monitorización (CGLine+) reducen significativamente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
| Referencia | Descripción |
| 40071354870 | Atlantic LED S, una cara, CGLine+ |
| 40071354871 | Atlantic LED D, doble cara, CGLine+ |
| 40071354872 | Atlantic LED R CGLine+, con óptica asimétrica |
| 40071354873 | Atlantic LED O CGLine+, con óptica simétrica |
| 40071354875 | Atlantic LED S, una cara, CGLine+ H, con calentador de batería |
| 40071354876 | Atlantic LED D, doble cara, CGLine+ H, con calentador de batería |
| 40071354877 | Atlantic LED R CGLine+ H, con óptica asimétrica, con calentador de batería |
| 40071354878 | Atlantic LED O CGLine+ H, con óptica simétrica, con calentador de batería |
| Referencia | Descripción |
| 155-000-011 | Atlantic LED S Pictograma Derecha, ISO |
| 155-000-012 | Atlantic LED S Pictograma Izquierda, ISO |
| 155-000-013 | Atlantic LED S Pictograma Abajo, ISO |
| 155-000-209 | Atlantic LED D Pictograma en Blanco |
| 155-000-211 | Atlantic LED D Pictograma Derecha, ISO |
| 155-000-212 | Atlantic LED D Pictograma Izquierda, ISO |
| 155-000-213 | Atlantic LED D Pictograma Abajo, ISO |
| Tipo de montaje: | Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Aluminio |
| Color de la carcasa: | Gris |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | I |
| Grado de protección (IP): | IP65 |
| Autonomía: | 1-3-8h Seleccionable |
| Flujo luminoso en emergencia: | 220lm a 225lm |
| Distancia de visualización: | 24m |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK10 |
| Funcionamiento: | Permanente / No permanente |
| Tecnología: | Auto-Test | CGLine+ |
| Tipo de producto: | Emergencias & Señalizaciones de salida |