El sistema de batería central DualGuard-S alimenta de forma fiable las luminarias de seguridad y de señalización de evacuación (230V AC/220 V DC), se autocontrola y supervisa automáticamente cada una de las luminarias CG-S conectadas (hasta 20 por circuito) simplemente a través de la línea de alimentación.
Gracias a la tecnología STAR, el modo de conmutación de cada luminaria CG-S conectada puede programarse de forma independiente a través de la sección de control del sistema de batería centralizada dentro de una red de suministro de 50 o 60 Hz.
Esto significa que es posible el funcionamiento mixto de luz continua, luz continua conmutada y luz de espera en un mismo circuito, sin necesidad de añadir una línea de datos. La pantalla táctil en color en versión 4,3" o 7" con memoria de programa no volátil supervisa y controla el sistema de batería central a través del módulo ACU DG. Todas las funciones de los dispositivos conectados y las luces de emergencia se comprueban automáticamente y se notifican si se producen fallos.
En un edificio, diversos trabajadores y personal interno tienen acceso a las salas de operaciones eléctricas y la seguridad de cualquier sistema (incluido el alumbrado de emergencia) es esencial.
Para impedir el funcionamiento no autorizado, DualGuard-S ofrece una forma sencilla de crear perfiles de usuario en función del acceso requerido. Tanto si el usuario necesita una simple información de estado como la posibilidad de realizar una programación del sistema de red, proporciona la flexibilidad necesaria sin comprometer la seguridad.
Las pantallas requeridas por las normas técnicas deben ser inspeccionadas durante la aceptación inicial o las pruebas recurrentes por inspectores certificados.
Toda la información de estado crítica está disponible de un vistazo sin necesidad de introducir una contraseña o abrir el sistema DualGuard-S.
Fácil acceso a más información de estado mediante una navegación innovadora.
Los operadores e instaladores utilizan la información detallada sobre el mantenimiento del DualGuard-S.
Lleve sus preguntas sobre planificación y estándares técnicos a nuestros ingenieros de ventas. Estaremos encantados de ayudarle de forma fácil y sin complicaciones. Esta asistencia le proporcionará fiabilidad en la planificación.
Le ayudaremos con las preguntas sobre el diseño, la instalación, el funcionamiento inicial y la aceptación, reduciendo así su carga de trabajo.
Nuestro equipo de servicio se asegurará de que sus sistemas técnicos de seguridad funcionen siempre.
Le proporciona protección legal en el ámbito de las normas y requisitos técnicos relativos al mantenimiento y la reparación de sus sistemas técnicos de seguridad.
Cada vez son más las empresas que se encuentran en el punto de mira de los ataques de los hackers. Los ciberataques suelen causar daños materiales millonarios. El potencial de riesgo es enorme en la era digital, por lo que los afectados invierten cada vez más en mecanismos de defensa.
Sin una estrategia cibernética adecuada, las empresas no sólo ponen en peligro sus sistemas, sino también su imagen. La seguridad de la información es una de las principales prioridades de Eaton.
A diferencia de cualquier otra tecnología, la iluminación de seguridad está presente en casi todos los edificios, ya sea iluminación de emergencia en rutas de evacuación o iluminación de seguridad para iluminar rutas de evacuación y áreas con peligros particulares.
Los componentes de iluminación de seguridad pueden encontrarse incluso en los distribuidores de iluminación general. El reto del alumbrado de seguridad moderno es conectar en red todas las funciones de un sistema de alumbrado de emergencia de forma segura para procesar las aplicaciones específicas del producto en todos los dispositivos.
La nueva función de comunicación permite enlazar todas las funciones de control, conmutación y monitorización de fase de hasta 32 dispositivos DualGuard-S a través del bus ACU DG-S a las luminarias CG-S conectadas.
Preparado para el futuro
Creemos que en el futuro se impondrán los sistemas de iluminación de emergencia que ofrezcan al usuario un valor añadido adicional junto con la función de alumbrado de emergencia.
Gracias a la nueva tecnología de bus ACU DG-S, rápida y de alto rendimiento, estamos bien posicionados para satisfacer los requisitos futuros de nuestros sistemas de iluminación de emergencia.
Además de las declaraciones de conformidad CE requeridas, Eaton ofrece la certificación del sistema por parte de organismos de prueba acreditados e independientes para todos los productos de alumbrado de emergencia que se utilizan para la planificación del alumbrado de emergencia y que cuentan con sistemas de baterías centrales.
Todos los productos como:
y otros componentes del sistema. Se realiza una prueba de clases de protección, además de varias pruebas ambientales. Además, los productos se someten a pruebas de conformidad con los requisitos del EMV.
Todos los dispositivos y subestaciones tienen un diseño modular. Los equipos de carga, los equipos de conmutación y los equipos de monitorización forman unidades que funcionan independientemente unas de otras, de modo que se excluye la posibilidad de interacciones. El diseño modular y los componentes premontados del armario garantizan una implementación flexible y de alta calidad.
El objetivo de protección del sistema de alumbrado de emergencia es alimentar el sistema de alumbrado de seguridad conectado en caso de que se produzca un fallo general en la alimentación externa primaria.
Además, una función importante del sistema de alumbrado de emergencia es garantizar la capacidad operativa permanente de todas las luminarias de seguridad y de señalización de evacuación LED conectadas mediante una monitorización automática. Dependiendo de los requisitos del proyecto, se puede elegir el modelo de dispositivo correcto de la familia de productos DualGuard-S.
El software de visualización VisionGuard ofrece una completa supervisión, control y configuración de todos los sistemas de batería central DualGuard-S conectados hasta el nivel de las luminarias. La moderna estructura cliente/servidor basada en la web permite la instalación y el funcionamiento en cualquier número de entornos informáticos basados en Windows.
Se puede acceder a VisionGuard a través de los navegadores web habituales, que son un componente de todos los sistemas operativos, lo que elimina la necesidad de una instalación y un mantenimiento complicados del software cliente propietario. Además, esto permite un uso independiente de la plataforma del software de visualización. Gracias al diseño web, la interfaz de usuario se adapta automáticamente a una variedad de tamaños de pantalla, lo que significa que las pantallas móviles, como las tabletas o los teléfonos inteligentes, pueden utilizarse para el software de visualización sin ningún problema. Todas estas ventajas se combinan para generar un alto grado de facilidad de uso.
VisionGuard destaca por la multitud de funciones que ofrece al usuario para notificar y evaluar cómodamente el estado general de todo el proyecto, por ejemplo, correo electrónico, funciones de impresión automática, una lista de alarmas con función de filtro, un registro de inspección completo y mucho más. VisionGuard se centra en lo esencial y tiene un diseño impresionantemente claro.
| Código | Tipo | Incluido en la entrega |
| 40071362511 | DualGuard-S 28 | Armario independiente con sistema de cableado optimizado para el sistema central de baterías CEAG DualGuard-S 28, equipado con módulo de control de baterías (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 88 circuitos finales, o un máximo de 28 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362510 | DualGuard-S 20 | Armario independiente con sistema de cableado optimizado para el sistema central de baterías CEAG DualGuard-S 20, equipado con módulo de control de baterías (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 88 circuitos finales, o un máximo de 28 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362540 | DualGuard-S LAD 100 | Armario independiente para el sistema central de baterías CEAG DualGuard-S LAD 100A, equipado con módulo de control de baterías (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 16 circuitos finales, o un máximo de 4 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362520 | DualGuard-S 12C | Armario compacto para sistema de batería centralizada CEAG DualGuard-S 12C, equipado con módulo de control de batería (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 48 circuitos finales, o un máximo de 12 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362523 | DualGuard-S 12C6 | Armario compacto para el sistema central de baterías CEAG DualGuard-S 12C6, equipado con módulo de control de baterías (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 48 circuitos finales, o un máximo de 12 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362524 | DualGuard-S 20C6 | Armario compacto para el sistema central de baterías CEAG DualGuard-S 20C6, equipado con módulo de control de baterías (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 68 circuitos finales, o un máximo de 20 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362521 | DualGuard-S 12C4 | Armario compacto para sistema de batería centralizada CEAG DualGuard-S 12C4, equipado con módulo de control de batería (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 48 circuitos finales, o un máximo de 12 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362525 | DualGuard-S 4C3 | Armario compacto para el sistema central de baterías CEAG DualGuard-S 4C3, equipado con módulo de control de baterías (BCM.1), unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 20 circuitos finales, o un máximo de 5 placas de circuito variable. Tenga en cuenta Los módulos de carga CM y la pantalla táctil TFT no forman parte del módulo del armario. |
| 40071362513 | DualGuard-S US 38 | Armario independiente para subestaciones CEAG DualGuard-S US-S 38, equipado con unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 88 circuitos finales, o un máximo de 38 placas de circuito variable. Tenga en cuenta La pantalla táctil TFT no forma parte del módulo del armario. |
| 40071362512 | DualGuard-S US 30 | Armario independiente para subestaciones CEAG DualGuard-S US-S 30, equipado con unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 88 circuitos finales, o un máximo de 30 placas de circuito variable. Tenga en cuenta La pantalla táctil TFT no forma parte del módulo del armario. |
| 40071362532 | DualGuard-S US 23 | Armario de pared para subestaciones CEAG DualGuard-S US-S 23, equipado con unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 88 circuitos finales, o un máximo de 30 placas de circuito variable. Tenga en cuenta La pantalla táctil TFT no forma parte del módulo del armario. |
| 40071362531 | DualGuard-S US 15 | Armario independiente para subestaciones CEAG DualGuard-S US-S 38, equipado con unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 32 circuitos finales, o un máximo de 15 placas de circuito variable. Tenga en cuenta La pantalla táctil TFT no forma parte del módulo del armario. |
| 40071362530 | DualGuard-S US 7 | Armario de pared para subestaciones CEAG DualGuard-S/US-S 7, equipado con unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Para instalar una pantalla táctil TFT de 4,3" o 7". Con espacio extra para añadir un máximo de 28 circuitos finales, o un máximo de 7 placas de circuito variable. Tenga en cuenta La pantalla táctil TFT no forma parte del módulo del armario. |
| 40071362519 | DualGuard-S US SOU2 | Placa de distribución pequeña para subestaciones DualGuard-S/US-S SOU2, equipado con dos módulos de circuito SOU CG-S 2x4A |
| 40071362518 | DualGuard-S US SOU1 | Placa de distribución pequeña para subestaciones DualGuard-S/US-S SOU1, equipado con un módulo de circuito SOU CG-S 2x4A |
| 40071362516 | DualGuard-S ESF30 15-P | Armario de pared para subestaciones con 30 minutos de integridad funcional en caso de incendio desde el exterior CEAG DualGuard-S ESF30 15-P, equipado con pantalla táctil TFT de 4,3" , unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Con espacio extra para añadir un máximo de 40 circuitos finales, o un máximo de 15 placas de circuito variable. |
| 40071362517 | DualGuard-S ESF30 30P | Armario independiente para subestaciones con 30 minutos de integridad funcional en caso de incendio desde el exterior CEAG DualGuard-S ESF30 30-P, equipado con pantalla táctil TFT de 4,3" , unidad de control avanzada (ACU DG-S) y fuente de alimentación (PSU). Con espacio extra para añadir un máximo de 58 circuitos finales, o un máximo de 30 placas de circuito variable. |
| 40071362538 | DualGuard-S ESF30 SOU5 | Armario de pared para subestaciones con 30 minutos de integridad funcional en caso de incendio desde el exterior DualGuard-S ESF30 SOU5, equipado con cinco módulos de circuito SOU CG-S 2x4A |
| 40071362537 | DualGuard-S ESF30 SOU3 | Armario de pared para subestaciones con 30 minutos de integridad funcional en caso de incendio desde el exterior DualGuard-S ESF30 SOU3, equipado con tres módulos de circuito SOU CG-S 2x4A |
| 40071362536 | DualGuard-S ESF30 SOU2 | Armario de pared para subestaciones con 30 minutos de integridad funcional en caso de incendio desde el exterior DualGuard-S ESF30 SOU2, equipado con dos módulos de circuito SOU CG-S 2x4A |
| 40071362535 | DualGuard-S ESF30 SOU1 | Armario de pared para subestaciones con 30 minutos de integridad funcional en caso de incendio desde el exterior DualGuard-S ESF30 SOU1, equipado con un módulo de circuito SOU CG-S 2x4A |