Como sucesor de CGVision, el poderoso software de visualización VisionGuard ofrece monitoreo, control y configuración de ultima generación de DualGuard-S (DG-S), ZB-S y LP-STAR y monitoreo y control de sistemas de iluminación de emergencia AT-S+ y CGLine+. Diseñado para todos los entornos Windows actuales basados en Windows 11 o Windows Server 2022, el software cubre todos las aplicaciones habituales, desde estaciones de trabajo de PC dedicadas hasta entornos virtuales con acceso web. El software de visualización VisionGuard, inteligente y fácil de usar, ofrece la máxima fiabilidad, incluso cuando se trata de controlar y supervisar grandes sistemas de iluminación de emergencia. Se pueden monitorizar hasta 500 sistemas individuales de iluminación de emergencia DG-S, ZB-S, LP-STAR, AT-S + y CGLine + con más de 100.000 puntos de luz a través de un único monitor de sala de control.
Una navegación de proyectos moderna proporciona una orientación clara y concisa para proyectos grandes Una programación opcional del diseño del edificio permite una visualización muy conveniente de las unidades de alumbrado de emergencia con indicación del estado en una imagen aérea o en un plano del emplazamiento o del edificio. Especialmente para los edificios más grandes, como aeropuertos, universidades, instalaciones industriales, VisionGuard es la opción ideal para garantizar el funcionamiento optimizado y rentable de los sistemas de iluminación de emergencia. También es una potente herramienta para proyectos pequeños gracias a la fácil visualización de toda la información de estado, las amplias funciones de notificación y la aplicación móvil para tabletas o smartphones.
Gestione más de 100.000 luminarias de iluminación de emergencia en cualquier momento y lugar
La moderna arquitectura cliente-servidor basada en la web de VisionGuard cumple con todos los requisitos de los entornos informáticos actuales basados en Windows. Este diseño cliente-servidor basado en la web es compatible con cualquiera de los navegadores que se utilizan actualmente en las estaciones de trabajo de PC. Eliminación de la necesidad de un software cliente especial y propietario, que tendría que instalarse por separado y con derechos especiales de administrador. Esto ahorra tiempo y la participación de un especialista en TI.
Además, el diseño web, que se puede utilizar con cualquier navegador estándar, permite el uso de dispositivos móviles como tabletas o smartphones, que funcionan con cualquier sistema operativo (por ejemplo, Android, iOS).
Una interfaz BACnet/IP disponible opcionalmente para DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR y CGLine+ permite la conexión de un sistema de gestión de edificios (BMS) externo a través del protocolo BACnet. La interfaz BACnet proporciona numerosos mensajes de estado, comandos por sistema de iluminación de emergencia en forma de objetos BACnet.
Todos los eventos se registran íntegramente en un registro electrónico durante un período de al menos 4 años, de acuerdo con la norma DIN EN 50172 / DIN VDE V 0108-100-1. Las completas funciones de filtro simplifican enormemente la recuperación de eventos específicos.
La función de correo electrónico personalizable proporciona información sobre las alarmas y envía informes de estado tras las pruebas de funcionamiento con información detallada hasta el nivel de la luminaria
A través de una interfaz BACnet/IP opcionalmente disponible para DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR y CGLine+, con objetos BACnet configurables, los mensajes de estado, comandos y valores de batería pueden transmitirse a un sistema externo de gestión de edificios.
Construido con un diseño responsivo, VisionGuard está optimizado para móviles, tablets y pantallas Full HD, ajustándose automáticamente en función del tamaño y la resolución de la pantalla.
Permite a los usuarios seleccionar el dispositivo más apropiado para la tarea o su área de responsabilidad.
¿Está realizando el mantenimiento en las instalaciones? ¿Investiga un error identificado durante las pruebas? Lleve VisionGuard consigo en el móvil o la tablet para que las tareas sean más sencillas y rápidas de resolver y completar.
¿Gestionar varios sistemas de forma centralizada en una sala técnica o en la oficina de una instalación? Obtenga la vista completa en HD para un control centralizado.
Cada vez son más las empresas que se encuentran en el punto de mira de los ataques de los hackers. Los ciberataques suelen causar daños materiales millonarios. El potencial de riesgo es enorme en la era digital, por lo que los afectados invierten cada vez más en mecanismos de defensa.
Sin una estrategia cibernética adecuada, las empresas no sólo ponen en peligro sus sistemas, sino también su imagen. La seguridad de la información es una de las principales prioridades de Eaton.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071362800 | VisionGuard versión basic 3, Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362801 | VisionGuard versión básica 3, VisionGuard Software en USB-Stick con archivo de clave de licencia |
| 40071362805 | VisionGuard versión basic 10, Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362806 | VisionGuard versión básica 10, VisionGuard Software en USB-Stick con archivo de clave de licencia |
| 40071362810 | VisionGuard versión basic 25, Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362811 | VisionGuard versión básica 25, VisionGuard Software en USB-Stick con archivo de clave de licencia |
| 40071362815 | VisionGuard versión basic 50, Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362816 | VisionGuard versión básica 50, VisionGuard Software en USB-Stick con archivo de clave de licencia |
| 40071362820 | VisionGuard versión basic 100, Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362821 | VisionGuard versión básica 100, VisionGuard Software en USB-Stick con archivo de clave de licencia |
| 40071362825 | VisionGuard versión basic 500, Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362826 | VisionGuard versión básica 500, VisionGuard Software en USB-Stick con archivo de clave de licencia |
| 40071362830 | Programación de la disposición del edificio VisionGuard, certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362831 | Programación de disposición de edificios VisionGuard, software VisionGuard en USB-Stick con archivo de clave de licencia de visualización de disposición de edificios |
| 40071362835 | Interfaz VisionGuard BACnet/IP para BMS externo (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR y CGLine+), Certificado con enlace de descarga y clave de licencia |
| 40071362836 | Interfaz VisionGuard BACnet/IP para BMS externo (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR y CGLine+),Software VisionGuard en USB-Stick con archivo de clave de licencia de interfaz BACnet/IP |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071362880 | PC en torre MIDI con procesador Intel i7 de alto rendimiento, incluye teclado (disposición alemana), ratón óptico y Windows 11 (64 bits), con preinstalación del software VisionGuard incluida. |
| 40071347155 | Pantalla TFT de 27", pantalla IPS con resolución nativa de 1920 x 1200 |
| 40071340753 | Impresora de inyección de tinta en color, DIN A4 |
| 40071362850 | Impresora láser color, Impresora láser color de alta calidad DIN A4 |
| Servidor | PC estándar (torre, rack), máquina virtual (VMware/Hyper-V) |
| Sistema operativo | Windows® 10 (64 bits), Windows®11, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows Server® 2022 |
| Procesador | mín. Intel i5 o AMD Ryzen 5 |
| Memoria | mín. 16 GB para VisionGuard Basic versión 3 / 10 / 25 mín. 32 GB para VisionGuard Basic versión 50 / 100 / 500 (se recomienda 64 GB) |
| Almancenamiento (recomendado) | mín. SSD de 1 TB (mín. 300GB de espacio libre) |
| Resolución | Full HD 1920x1080 o superior |
| Se requiere una interfaz CG-S para conectar los sistemas CG-S | - Interfaz CG-S/USB (40071347137) - Interfaz CG-S/USB (40071361027) - Licencia de software de interfaz CG-S/IP (40071362852) (la dirección MAC del PC servidor VisionGuard debe estar incluida en el pedido) |
| Cliente | Estación de trabajo Windows PC estándar, dispositivos móviles (Tableta PC, Smartphone) |
| Gráficos | DirectX 12 |
| Software | Navegador web estándar, como Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Pantalla | mín. 19" |
| Resolución ideal | Full HD 1920x1080 o superior |
| Dispositivos periféricos | Teclado, ratón, impresora |