Descargar documento () de 20
Sirenas y bocinas

Symphoni - Sirena de alarma contraincendios de baja intensidad

La Fulleon Symphoni es una sirena de alarma de incendios convencional muy adaptable. Rentable y sumamente eficiente gracias a su innovadora tecnología de carga eléctrica piezoeléctrica, ofrece un consumo de corriente de tan sólo 5 mA.

Utilizada ampliamente por las plataformas OEM y los fabricantes mundiales por esta misma razón, la sirena certificada contra incendios está disponible en una serie de opciones que dependen del entorno, la aplicación y el país. La gama se basa en tres tipos, estándar, de alto rendimiento y Voice +, todos disponibles con la opción de rojo o blanco y carcasa estándar o resistente a la intemperie IP66.

La versión estándar viene con tonos de alarma del Reino Unido y una versión «E» que tiene tonos que incluyen el Din alemán y el Slow Whoop holandés. Mientras que la variante de alto rendimiento produce hasta 120 dB(A) para zonas abiertas y situaciones en las que el ruido de fondo habitual es elevado. La gama Symphoni Voice + viene precargada con 3 mensajes de uso común. Se pueden crear mensajes a medida a partir del gran banco de mensajes de voz de Eaton, pudiendo almacenar hasta 16. Las versiones francesas de los tres están disponibles en las respectivas categorías de Clase B y Clase C.

Eficaz
Utiliza la innovadora tecnología piezoeléctrica para un consumo de energía ultra bajo
Teléfono España
Variantes de mensajes de voz & de tonos de fuego internacionales disponibles
Multiuso
Resistente a la intemperie (IP66), 120dB de salida alta & opciones de voz a bordo

El bajísimo consumo de energía del Symphoni ha hecho que se integre en una gran variedad de fabricantes de sistemas OEM reconocidos en todo el mundo.

James Morgan, Director de Producto Global

Evacuación más segura e inteligente de personas con mensajes de voz pregrabados

Al permitir la evacuación por fases del incendio, el Voice + es capaz de almacenar hasta 16 discretos mensajes de voz aprobados por la normativa EN54, en varios idiomas. Con su capacidad de personalización de proyectos, y disponible en las variantes VdS alemana y NF francesa de clase B, la versatilidad de Symphoni Voice + es inigualable.

Alto y claro: Notificación de incendios en una zona amplia

Un Symphoni de alta potencia certificado contra incendios, capaz de alcanzar los 120 dB, permite alertar en grandes espacios abiertos, minimizando el uso de múltiples sirenas, o en áreas de alto ruido ambiental, como las plantas de fabricación y procesamiento de metales. También está disponible como variante aprobada por la NF francesa de clase C, lo que permite una completa conformidad local.

Dura. Resistente. De confianza.

La carcasa del Symphoni para exteriores, con un grado de protección IP66, permite su instalación en zonas expuestas a altos niveles de polvo o fuertes chorros de agua. Lo que, combinado con su amplia temperatura de funcionamiento de -25° a +70°, se adapta a una variedad de condiciones exteriores y a aplicaciones interiores de alta intensidad, como las áreas de lavado de procesamiento de alimentos, el procesamiento de sedimentos y las plantas de fabricación.

Productos que funcionan en armonía para completar el sistema contra incendios que necesita

La sirena de incendios Symphoni también puede utilizarse con el innovador LX VAD para crear una sirena y un dispositivo de alarma visual con certificación EN54.

Una historia basada en la innovación y la excelencia de la ingeniería

Desde su creación en 1980, la principal competencia de Fulleon ha sido el desarrollo de dispositivos de notificación de incendios rentables, que proporcionan el máximo rendimiento con el mínimo consumo de energía. Desde la sonda original Roshni, con su transductor de armadura oscilante, hasta la sonda piezoeléctrica Symphoni y la exclusiva baliza LED LX, hemos desarrollado una sólida reputación de diseño innovador y excelencia en ingeniería.

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Vea el resto de nuestras alarmas y dispositivos de señalización contra incendios

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.