Descargar documento () de 20
Balizas, indicadores estroboscópicos

Solista & Solista Maxi - Baliza LED de alarma contra incendios

Los paneles de incendios tienen una potencia limitada, por lo que maximizar el número de productos en una línea de alimentación, minimizando el consumo de corriente con la última tecnología LED en lugar de xenón, puede desempeñar un papel importante.

La Solista, y la Solista Maxi de mayor intensidad de destello, permiten al usuario seleccionar la potencia lumínica preferida para satisfacer las necesidades.

Las balizas contraincendios de bajo perfil pueden utilizarse para complementar la señal acústica y proporcionar detalles adicionales de indicación a los equipos de respuesta.

Potente
Bajo consumo de energía y mayor potencia lumínica si es necesario
Multifunción
Múltiples opciones de intensidad de flash para adaptarse al entorno.
Adaptable
Amplia gama de tensiones de funcionamiento para adaptar la eficiencia a las necesidades

El mínimo consumo de corriente, el diseño certificado contraincendios y la carcasa de bajo perfil han hecho de la gama Solista una opción popular para la señalización contraincendios y el control de procesos industriales.

James Morgan, Director de Producto Global

Desembalaje de la baliza de alarma de incendios Solista

Vea el vídeo de desembalaje para conocer de cerca la baliza industrial Solista.

Construido para ser resistente y soportar los entornos más duros

Gracias a su lente de policarbonato y a su cuerpo de plástico ABS, la baliza de alarma de incendios Solista es lo suficientemente resistente como para soportar entornos adversos. Construida para seguir funcionando a pesar de la lluvia, el polvo, la nieve y el hielo, esta robusta baliza es adecuada para casi cualquier aplicación.

Elige el LED para alertar cuando más importa

La tecnología LED permite que la baliza Solista ofrezca un consumo de energía tan bajo como 3 mA, a la vez que aumenta la vida útil del producto, el brillo máximo instantáneo durante el arranque y una durabilidad superior en comparación con las alternativas de Xenon.

Esto, junto con su gama de salidas de flash seleccionables, hace de Solista una solución de notificación de incendios extremadamente versátil y eficaz.

Certificado según la normativa EN54: la normativa de salvamento en caso de incendio

La EN54 es la normativa europea obligatoria para todos los componentes de los sistemas de alarma contraincendios. De hecho, ha sido adoptada por países de todo el mundo gracias a sus estrictas auditorías de calidad de fabricación y a la batería hecha con productos probados en laboratorio. Puede confiar su vida en que nuestros productos con certificación EN54 darán la alerta cuando más importa.

Una historia basada en la innovación y la excelencia de la ingeniería

Desde su creación en 1980, la principal competencia de Fulleon ha sido el desarrollo de dispositivos de notificación de incendios rentables, que proporcionan el máximo rendimiento con el mínimo consumo de energía. Desde la sonda original Roshni, con su transductor de armadura oscilante, hasta la sonda piezoeléctrica Symphoni y la exclusiva baliza LED LX, hemos desarrollado una sólida reputación de diseño innovador y excelencia en ingeniería.

«Adaptarse a la medida»: personalice su dispositivo para satisfacer sus necesidades

Diseñadas para ser adaptables, Solista y Solista Maxi le ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de sus proyectos.

Con seis bases diferentes disponibles para adaptarse a una gama de entradas de conductos. Ofrece una variedad de opciones de protección contra la entrada y de estética para adaptarse a la instalación.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base profunda

Base profunda

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie, con un grado de protección IP65 y orificios para la entrada de cables. 

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base poco profunda

Base poco profunda

Adecuada para ocultar el cableado, lo que permite una instalación con un impacto visual mínimo cuando la estética es importante.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base U

Base U

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie y con un grado de protección IP65, con orificios para la entrada de cables.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidad de señalización combinada

Un sistema de señalización acústica y visual en el que es necesario comunicar diferentes niveles de alarma o estado (compatible con RoLP, Solex y Solista).

Ver el resto de nuestras balizas e indicadores

Un solo Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.