Descargar documento () de 20
Accesorios

Alarmas y bases de señalización resistentes al fuego (poco profundas, profundas y en «U»)

La gama de bases de alarma y señalización contra incendios de Eaton ofrece flexibilidad en su gama de dispositivos convencionales Fulleon. Las familias RoLP, RoLP Solista, Solex, Flashni, Solista y Maxi utilizan un diseño de estilo bayoneta que permite el montaje común. La gama incluye opciones de ángulo midi simple, midi «U» simple, «U», bases profundas y poco profundas. La base poco profunda es adecuada para el cableado oculto y un mínimo impacto visual. Las bases profundas y las bases «U» se adaptan al cableado de superficie de todo tipo proporcionando un grado de protección IP65. Las combinaciones de dos o más bases profundas forman la base de la unidad AV, lo que permite muchas permutaciones de unidades sonoras y visuales.
Robusto
Opciones de diseño robusto y a prueba de golpes para aplicaciones de interior y exterior
Versátil
5 opciones de base disponibles para adaptarse a cualquier aplicación
Universal
Compatible con la mayoría de los productos de alarma convencionales de Eaton

Una gama de bases de alarma contra incendios, diseñadas pensando en la instalación

Cuando se trata de la instalación, las bases de alarma y señalización de incendios de Eaton han sido diseñadas para dar flexibilidad al instalador. Las opciones incluyen bases que ocultan el cableado, con aplicaciones de entrada lateral o superior M20, bases resistentes a la intemperie con clasificación IP65, y variantes de bajo perfil para la instalación en esquinas, o donde se prefiere el uso de ojales o juntas. La gama le ayudará a adaptar sus dispositivos contra incendios a los requisitos de su proyecto.
Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base profunda

Base profunda

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie, con un grado de protección IP65 y orificios para la entrada de cables. 

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base poco profunda

Base poco profunda

Adecuada para ocultar el cableado, lo que permite una instalación con un impacto visual mínimo cuando la estética es importante.

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base U

Base U

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie y con un grado de protección IP65, con orificios para la entrada de cables.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidad de señalización combinada

Un sistema de señalización acústica y visual en el que es necesario comunicar diferentes niveles de alarma o estado (compatible con RoLP, Solex y Solista).

Flexibles por diseño, dispositivos de notificación de incendios adaptables a las aplicaciones

Los entornos varían y es importante contar con la flexibilidad de un dispositivo de notificación de incendios para asegurarse de que es adecuado para el lugar donde se va a instalar. Diseñada para adaptarse a casi cualquier aplicación, la gama de bases de alarma y señalización de Eaton puede utilizarse con cualquier combinación de alarmas o balizas acústicas de la gama Fulleon heredada.

Durabilidad que resiste a los elementos

Las bases de alarma y señalización de Eaton están diseñadas con plástico ABS estabilizado a los rayos UV, un material resistente y duradero que puede soportar entornos difíciles. También están disponibles en dos colores estándar RAL9003 Blanco de señalización y RAL3001 Rojo de señalización, por lo que se adaptan a diversas instalaciones.

Su probado historial de servicio, su sencillo montaje y desmontaje con una sola mano y su completa versatilidad han hecho de las bases estilo bayoneta Legacy Fulleon la solución preferida.

James Morgan, Director de Producto Global

Las bases pueden pedirse individualmente, en packs múltiples o con el dispositivo incluido:

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.