Descargar documento () de 20
Balizas, indicadores estroboscópicos

Solista LX - Dispositivo de alarma visual contraincendios de pared y de techo (VAD)

El dispositivo visual de alarma (VAD) Solista LX de Fulleon es una baliza de alarma contraincendios con clasificación EN54-23. Gracias a su exclusivo diseño de lente, que distribuye la luz en un patrón muy controlado, consigue la iluminación requerida por la norma EN54-23 con un bajo consumo de corriente.

Tomando sus principios de diseño de la popular Solista Maxi, la Solista LX es compacta y delgada; se integra cuando no es necesaria y destaca cuando lo es. Ahora, en su segunda generación, cuenta con tecnología de arranque suave que permite la máxima carga del producto y la protección contra sobrecargas y fallos.

Con una amplia certificación a nivel mundial de varios organismos de tercera parte, como NF, VdS, CNBoP y AS. La gama dispone de una serie de opciones para personalizar Solista LX según sus necesidades, entre las que se incluyen la instalación en la pared o en el techo (diseñada para instalarse hasta 3 m), el color rojo o blanco del cuerpo, la frecuencia de flash de 1 Hz o 0,5 Hz y 5 opciones de base. 

Cumple con las normativas
Dispositivo de alarma visual certificado según la norma EN54-23
Robusto
Óptica de policarbonato de alta precisión a medida
Eficaz
Máxima carga de la línea gracias a la tecnología de arranque suave

Baja intensidad, máxima cobertura con la lente patentada «fit & forget» de Eaton

La óptica patentada de la lente LED de larga duración utilizada en la LX se ha desarrollado específicamente para la norma VAD EN54-23.

Utiliza modernas técnicas de moldeo por inyección de molde para lograr el nivel correcto de iluminación manteniendo el consumo de energía lo más bajo posible.

product-patented-logo-eaton-blue.png

Como uno de los primeros productos VAD certificados según la norma EN54-23 del mercado, la gama LX ha liderado la innovación. Ahora, en su 2ª generación, y con la integración de múltiples protocolos direccionables, la gama LX sigue siendo el VAD preferido. 

James Morgan, Director de Producto Global

La variante de techo

  • Certificado con una altura de montaje de 3 m
  • Distancia de cobertura de 7,5 m en forma cilíndrica
  • Código de volumen de cobertura: C-3-7.5

La variante de pared

  • Certificado con una altura de montaje de 2,4 m
  • Distancia de cobertura de 7,5 m en forma cuboide
  • Código de volumen de cobertura: W-2.4-7.5
labelled-ceiling-vad-cylinder.png
labelled-graph-showing-covered-area-of-wall-VAD-no-borders.png

¿Quiere minimizar los costes de instalación y maximizar la carga de la línea?

La 2ª generación del LX incorpora ahora la tecnología de arranque suave. Esta innovadora función supervisa constantemente la tensión disponible para que el arranque de la línea sea nulo, lo que permite la máxima carga del producto. También puede detectar la sobrecarga de la línea e indicará el fallo con un doble parpadeo rápido.
solista-lx-white-on-ceiling.png

Adaptar y complementar

Adaptarse a la medida: las instalaciones tienen limitaciones, personalice su dispositivo para cumplirlas

Disponible en carcasa roja o blanca, con flash rojo o blanco (con una frecuencia de 1 Hz o 0,5 Hz), en la pared o en el techo, con alta o baja potencia y con 5 opciones de base diferentes que ofrecen una gama de opciones de conductos, de entrada y estéticas. Puede diseñar fácilmente su dispositivo contraincendios para satisfacer sus necesidades exactas.

fire-solista-lx-range-ceiling-grouped.png

La familia LX - Dispositivos de alarma visual con certificación EN 54-23

La gama LX de dispositivos de alarma visual sincronizada, que proporciona una baja corriente y una máxima cobertura, ha sido diseñada específicamente por Eaton para ofrecer una solución eficaz a la norma EN 54-23. La gama incluye opciones de montaje en pared, techo y detector. 

Certificado según la normativa EN54: la normativa de salvamento en caso de incendio

La EN54 es la normativa europea obligatoria para todos los componentes de los sistemas de alarma contra incendios. De hecho, ha sido adoptada por países de todo el mundo gracias a sus estrictas auditorías de calidad de fabricación y a la batería hecha con productos probados en laboratorio. Puede confiar su vida en que nuestros productos con certificación EN54 darán la alerta cuando más importa.

Notificación visual clara durante una emergencia; aprobada según la norma EN54-23

Los VAD proporcionan una señal clara de evacuación para cualquier ocupante que no pueda ser alertado por una alarma sonora debido a que trabaja en un entorno ruidoso como una fábrica, tiene problemas de audición o, cada vez más, en entornos de oficina y educativos debido al uso de auriculares.

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Una historia basada en la innovación y la excelencia de la ingeniería

Desde su creación en 1980, la principal competencia de Fulleon ha sido el desarrollo de dispositivos de notificación de incendios rentables, que proporcionan el máximo rendimiento con el mínimo consumo de energía. Desde la sonda original Roshni, con su transductor de armadura oscilante, hasta la sonda piezoeléctrica Symphoni y la exclusiva baliza LED LX, hemos desarrollado una sólida reputación de diseño innovador y excelencia en ingeniería.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.