Descargar documento () de 20
Balizas, indicadores estroboscópicos

Solex LED - Baliza industrial

La baliza industrial Solex LED es una evolución flexible y multifuncional de la probada baliza de xenón Solex de Eaton, certificada según IK08 e IP65, y con un cumplimiento mejorado de la normativa de EMC. Las opciones de flashes simples, dobles y triples de larga duración -además de un "pulso" único- se conectan rápidamente in situ. También ofrece longevidad, sus LEDs y lente de policarbonato resistente a los impactos ofrecen años de servicio sostenible.

Ideal tanto para entornos industriales pesados, como la producción de áridos, como para instalaciones de fabricación ligera, el diseño modular de Solex LED puede utilizarse en diversas aplicaciones que, por ejemplo, requieren una señalización de tipo semáforo y, cuando se utiliza en una base doble o triple, puede incorporar la sirena RoLP como medio adicional de notificación. 

Una baliza LED modular que simplifica la notificación visual

La flexibilidad en la funcionalidad de los destellos es clave a la hora de planificar su baliza LED para satisfacer sus necesidades de señalización. Esta flexibilidad le garantizará que, tanto si quiere alertar a las personas de una emergencia, como si quiere decirles que tengan precaución o simplemente hacerles notar un cambio de situación, podrá hacerlo con relativa facilidad.

La baliza LED Solex viene con patrones de parpadeo multifunción, controlables por línea,  (1hz, 2hz, On, Pulso, Doble, Triple). Esto, junto con nuestra amplia gama de opciones de bases de balizas, le permite crear una baliza adecuada que notificará lo que desee, cuando lo desee.

Vea el vídeo Baliza industrial LED Solex - señalización combinada de semáforos

LED o Xenón, ¿cuál es la mejor vía para la alerta visual?

La ampliación de la oferta ha sido durante mucho tiempo un dilema en el mercado de consumo, y también es un reto cuando se compran balizas industriales para la notificación visual. La tecnología ha evolucionado desde la llegada del xenón en los años 90 hasta incluir también los LED. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para satisfacer sus necesidades de notificación visual?

¿Entorno complicado? Cómo el LED Solex puede señalar su solución perfecta

La baliza LED Solex es ideal tanto para entornos industriales pesados, como la producción de áridos, como para instalaciones de fabricación ligera.

No importa lo difícil que sea el entorno , el LED Solex puede integrarse perfectamente en cualquier sistema a medida. Averigua dónde puedes instalar el tuyo.

fire-devices-solex-led-factory-3d.jpg
fire-devices-solex-led-beacon-colours-small-1849.jpg

Adapte su baliza industrial con una variedad de opciones de base

El LED Solex es una baliza industrial versátil que puede adaptarse fácilmente a los requisitos de su aplicación.

Con tres bases diferentes disponibles para adaptarse a una gama de entradas de conductos, y opciones de unidades combinadas. Ofrece una variedad de opciones de protección contra la entrada y de estética para adaptarse a la instalación.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base profunda

Base profunda

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie, con un grado de protección IP65 y orificios para la entrada de cables. 

fire-devices-solex-led-beacon-twin-1664.jpg

Unidad de señalización combinada - base doble

La base doble - se utiliza normalmente para señalar la condición de OK / no OK, o Entrar / No Entrar.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base poco profunda

Base poco profunda

Adecuada para ocultar el cableado, lo que permite una instalación con un impacto visual mínimo cuando la estética es importante.

fire-devices-solex-led-beacon-triple-1677.jpg

Unidad de señalización combinada - base triple

Una unidad de señalización de triple base es ideal cuando se requiere una notificación tipo semáforo en el lugar o en una instalación.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base U

Base U

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie y con un grado de protección IP65, con orificios para la entrada de cables.

fire-devices-bases-combi-base-sounder.jpg

Unidades combinadas: mezcla y combinación de señalización

Un sistema de señalización acústica y visual cuando es necesario comunicar diferentes niveles de advertencia o estado.

Explore nuestra gama de alarmas y dispositivos de señalización contraincendios

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Base blanca poco profunda con faro    
Baliza LED Solex, lente roja, base blanca poco profunda (FW) SO/LED/R/SW 531057FULL-1130X
Baliza LED Solex, lente ámbar, base blanca poco profunda (FW) SO/LED/A/SW 531058FULL-1131X
Baliza LED Solex, lente transparente, base blanca poco profunda (FW) SO/LED/C/SW 531059FULL-1132X
Baliza LED Solex, lente azul, base blanca poco profunda (FW) SO/LED/B/SW 531060FULL-1133X
Baliza LED Solex, lente verde, base blanca poco profunda (FW) SO/LED/G/SW 531061FULL-1134X
     
Base profunda blanca con faro SO/LED/R/DW 531062FULL-1135X
Baliza LED Solex, lente roja, base blanca (FW) SO/LED/A/DW 531063FULL-1136X
Baliza LED Solex, lente ámbar, base blanco intenso (FW) SO/LED/C/DW 531064FULL-1137X
Baliza LED Solex, Lente transparente, Base blanca profunda (FW) SO/LED/B/DW 531065FULL-1138X
Baliza LED Solex, lente azul, base blanca (FW) SO/LED/G/DW 531066FULL-1139X
Baliza LED Solex, lente verde, base blanca (FW)    
     
Base en U blanca con faro    
Baliza LED Solex, lente roja, base blanca U (FW) SO/LED/R/UW 531067FULL-1140X
Baliza LED Solex, lente ámbar, base blanca U (FW) SO/LED/A/UW 531068FULL-1141X
Baliza LED Solex, lente transparente, base blanca U (FW) SO/LED/C/UW 531069FULL-1142X
Baliza LED Solex, lente azul, base blanca U (FW) SO/LED/B/UW 531070FULL-1143X
Baliza LED Solex, lente verde, base blanca U (FW) SO/LED/G/UW 531071FULL-1144X
     
Sólo faro    
Baliza LED Solex, lente roja, sin base SO/LED/R/NB 531072FULL-1145X
Baliza LED Solex, lente ámbar, sin base SO/LED/A/NB 531073FULL-1146X
Baliza LED Solex, Lente transparente, Sin base SO/LED/C/NB 531074FULL-1147X
Baliza LED Solex, lente azul, sin base SO/LED/B/NB 531075FULL-1148X
Baliza LED Solex, lente verde, sin base SO/LED/G/NB 531076FULL-1149X
     
Variantes de base roja con faro rojo    
Baliza LED Solex, Lente roja, Base roja poco profunda SO/LED/R/SR 531077FULL-1150X
Baliza LED Solex, Lente roja, Base roja profunda SO/LED/R/DR 531078FULL-1151X
Baliza LED Solex, lente roja, base roja U SO/LED/R/UR 531079FULL-1152X
Baliza LED Solex, Lente roja, Base roja poco profunda, Anti-Tamper SO/LED/R/SR/AT 531080FULL-1153X
     
Módulo de red - base profunda blanca con baliza    
Baliza LED Solex, Lente roja, Base blanca (FW), Módulo de red SO/LED/R/DW/110-240V AC531081FULL-1154X 531081FULL-1154X
Baliza LED Solex, lente ámbar, base blanca (FW), módulo de red SO/LED/A/DW/110-240V AC 531082FULL-1155X
Baliza LED Solex, Lente transparente, Base blanca profunda (FW), Módulo de red SO/LED/C/DW/110-240V AC 531083FULL-1156X
Baliza LED Solex, lente azul, base blanca (FW), módulo de red SO/LED/B/DW/110-240V AC 531084FULL-1157X
Baliza LED Solex, lente verde, base blanca (FW), módulo de red SO/LED/G/DW/110-240V AC 531085FULL-1158X
     
Módulo de red - Base profunda roja con baliza    
Baliza LED Solex, Lente roja, Base roja profunda, Módulo de red SO/LED/R/DR/110-240V AC 531086FULL-1159X

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación 9 - 30 VDC 24V AC 110-240V AC
Corriente 12/24 V DC (-15 %/+20 %)
Temperatura de funcionamiento -25ºC ~ +55ºC -25ºC ~ +55ºC -10ºC ~ +55ºC
Tamaño/tipo de cable 07,5 a 2,5 mm²
Clasificación IK IK08
Clasificación IP IP21C (base plana) / IP65 (profunda, base U)
Velocidad de intermitencia

Flash de 1Hz (60 FPM), Flash de 2Hz (120 FPM)

Constantemente encendida, 1Hz doble flash

Flash triple de 1Hz, pulso de 1Hz

Nota: Si se utilizan 24V AC, sólo está disponible el flash de 1Hz

Rendimiento luminoso / Intensidad luminosa efectiva máxima (leff)

*Flash blanco 40cd

*Red flash 7cd

Monitorización Disparador antisabotaje
Construcción Lente de PC / Carcasa de ABS FR
Colores de las lentes Rojo / Transparente / Ámbar / Verde / Azul
Cumplimiento EMC Industria ligera, industria pesada
Peso > 0,1 kg
Descargar enlaces