Descargar documento () de 20
Sirenas y bocinas

RoLP (Roshni Low Profile) - Sirena de alarma contraincendios

La RoLP (Roshni Low Profile) es la sirena de alarma de incendios convencional líder del mercado. Su versatilidad y fiabilidad lo hacen adecuado para prácticamente cualquier aplicación de sirenas en todo el mundo. Se encuentra tanto en edificios comerciales como en aplicaciones de seguridad, y su robusto diseño también lo hace adecuado para su uso en regiones montañosas y zonas costeras. 

Con la aprobación independiente contraincendios de múltiples países, una carcasa resistente a la intemperie capaz de alcanzar el grado de protección IP65 y múltiples métodos de fijación, el Rolp es un dispositivo de notificación de incendios adecuado para casi cualquier instalación. 

Cumple con las normativas
Homologación independiente contraincendios en múltiples países
Eficaz
Reduce los costes de funcionamiento gracias al bajo consumo de corriente
De confianza
Construido en robusto plástico ABS con opción de resistencia a la intemperie IP65

Baja intensidad de corriente, alto rendimiento, especificaciones líderes

Desde los telesillas de los Alpes, que se utilizan como alerta de arranque, hasta la alerta de peligro en edificios de todo el mundo, el RoLP es líder en señalización.

Con un consumo de corriente de tan sólo 30 mA, esta versátil sirena no sólo es eficiente, sino también adaptable. Con una selección de 32 tonos (incluidos 6 aprobados para incendios) y 5 opciones de base, configurar el RoLP para su aplicación es fácil.

Tanto si se trata de una notificación de incendio como de una señalización general, la sirena de alarma de incendio RoLP lo tiene todo cubierto.

La flexibilidad y la fiabilidad de la RoLP, una de las sirenas más reconocidas del mundo, siguen convirtiéndola en la primera opción para instaladores e ingenieros.

James Morgan, Director de Producto Global

Una historia que está profundamente arraigada en las primeras tecnologías de la comunicación

Con más de 2 millones de sirenas Roshni Low Profile (RoLP) vendidas sólo en los últimos 5 años, su fiabilidad es evidente, pero ¿cómo surgió esta alarma de incendios convencional? Idea de Fulleon, el RoLP se inventó en 1980 incorporando inteligentemente la tecnología utilizada en los convertidores de señal telefónicos. Ahora, en su quinta generación, ha sido uno de los componentes clave de la entonces Fulleon, ahora cartera de productos de Eaton.

Una plataforma de productos, una alerta. Sincronía en toda la gama.

La plataforma Roshni de los productos Askari, Rolp, Flashni, CS200 y Squashni utiliza la misma tabla de tonos Fulleon 32 heredada, lo que garantiza la sincronización de todos los tonos de una zona utilizando una variedad de alarmas.

Una solución de alarma que cumple con las normas internacionales para los sistemas contraincendios convencionales

La gama de sirenas de alarma contraincendios RoLP ha sido certificada por terceros para cumplir los requisitos normativos contraincendios en toda Europa y en todo Oriente Medio, África y Australasia, incluida la norma EN54. Adaptado por muchos países en todo el mundo gracias a sus estrictas auditorías de calidad de fabricación y a la batería de pruebas de productos en laboratorio. Puede confiar su vida en que el RoLP, con certificación EN54, le alertará cuando más lo necesite.

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Una sonda adaptable diseñada para satisfacer los requisitos de diversas aplicaciones

Diseñado para ser adaptable, el RoLP le ofrece una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de sus proyectos.

Con seis bases diferentes disponibles para adaptarse a una gama de entradas de conductos. Ofrece una variedad de opciones de protección contra la entrada y de estética para adaptarse a la instalación.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base profunda

Base profunda

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie, con un grado de protección IP65 y orificios para la entrada de cables. 

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base poco profunda

Base poco profunda

Adecuada para ocultar el cableado, lo que permite una instalación con un impacto visual mínimo cuando la estética es importante.

Alarmas contraincendios y bases de señalización de Eaton - Base U

Base U

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie y con un grado de protección IP65, con orificios para la entrada de cables.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidad de señalización combinada

Un sistema de señalización acústica y visual cuando es necesario comunicar diferentes niveles de advertencia o estado.

Vea el resto de nuestras alarmas y dispositivos de señalización contraincendios

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.