Descargar documento () de 20
Balizas sonoras, bocinas estroboscópicas y unidades combinadas

RoLP Solista & Maxi - Baliza acústica LED de alarma contraincendios

La Fulleon RoLP Solista y la RoLP Solista Maxi utilizan la misma tecnología de baja intensidad que hizo de la sirena RoLP (Roshni Low Profile) un éxito mundial y la combina con una alarma visual LED para crear una combinación de sirena y baliza.

El uso de balizas para complementar las alarmas acústicas es cada vez más frecuente. Una baliza acústica combinada permite proporcionar tanto una alarma acústica como visual a través de un único punto de instalación, lo que reduce el tiempo de instalación y, por tanto, el coste.

Hay dos versiones disponibles: RoLP Solista y RoLP Solista Maxi. La RoLP Solista Maxi ofrece una salida de sirena más alta que la versión estándar, con seis tonos clave potenciados a 105 dB(A), proporcionando una potente baliza de alarma contra incendios que cumple con la CPD, es compacta y se adapta perfectamente a la sirena RoLP estándar.

Cumple con las normativas
Baliza acústica certificada según la normativa EN54-3
Duradero
Baliza LED de larga duración y muy baja intensidad
Tecnología inteligente
Diseñado para potenciar 6 claves de alarma hasta 105dB

Baja intensidad de corriente, alto rendimiento, especificaciones líderes

Con un consumo de corriente de tan sólo 30 mA, la RoLP Solista, basada en la tecnología de las sirenas RoLP, es líder en eficiencia, y su amplia gama de tonos seleccionables la convierte en líder en señalización de sirenas de sistemas contra incendios convencionales.

Con 32 tonos para elegir (6 aprobados para incendios), es fácil adaptar la alarma para que sea adecuada tanto para la notificación de incendios como para las opciones de señalización general.

Elige el LED para alertar cuando más importa

La RoLP Solista está equipada con una baliza LED que tiene un consumo de intensidad mucho menor que las balizas de xenón tradicionales, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que la capacidad del circuito de la sirena es limitada. Además de un bajo consumo de electricidad, la tecnología LED ofrece una vida útil cinco veces superior a la del xenón, una luminosidad máxima instantánea y una durabilidad superior, lo que la convierte en la opción luminosa para las alarmas contra incendios y la señalización general.

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

«Adaptarse a la medida»: personalice su dispositivo para satisfacer sus necesidades

Diseñados para ser adaptables, el RoLP Solista y el RoLP Solista Maxi le ofrecen una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de sus proyectos.

Con seis bases diferentes disponibles para adaptarse a una gama de entradas de conductos. Ofrece una variedad de opciones de protección contra la entrada y de estética para adaptarse a la instalación.

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base profunda

Base profunda

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie, con un grado de protección IP65 y orificios para la entrada de cables. 

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base poco profunda

Base poco profunda

Adecuada para ocultar el cableado, lo que permite una instalación con un impacto visual mínimo cuando la estética es importante.

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base U

Base U

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie y con un grado de protección IP65, con orificios para la entrada de cables.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidad de señalización combinada

Un sistema de señalización acústica y visual en el que es necesario comunicar diferentes niveles de alarma o estado (compatible con RoLP, Solex y Solista).

Desembalaje de la baliza de alarma de incendios RoLP Solista

Vea el vídeo de desembalaje para conocer de cerca la baliza de sondeo RoLP Solista

Una plataforma de productos, una alerta. Sincronía en toda la gama.

La plataforma Roshni de los productos Askari, Rolp, Flashni, CS200 y Squashni utiliza la misma tabla de tonos Fulleon 32 heredada, lo que garantiza la sincronización de todos los tonos de una zona utilizando una variedad de alarmas.

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.