Descargar documento () de 20
Balizas sonoras, bocinas estroboscópicas y unidades combinadas

Flashni - Alarma de incendios con baliza de Xenon

El Fulleon Flashni es un dispositivo acústico y visual que requiere un único punto de instalación.

Esto reduce enormemente los costes de instalación y es menos molesto que dos dispositivos separados. Incluye 32 tonos seleccionables por el usuario junto con el control de volumen para modificar el producto y adaptarlo a la aplicación. 

Existen versiones con la sirena y la baliza unidas, o con terminales separados para un funcionamiento independiente. Es adecuado para aplicaciones contra incendios, industriales y de señalización que requieren un dispositivo de indicación combinado.

Seguridad 360°
El tubo de destellos de xenón de la baliza alertará en una amplia zona
Discreto
Sólo se necesita un punto de instalación
Rentable
La combinación de sirena y baliza acústica reduce el tiempo de instalación y coste de los proyectos

Proteja lo que es importante con una seguridad de 360 grados

La baliza de xenón Flashni ofrece la opción de controlar los destellos de forma independiente, lo que permite una alerta escalonada en función de la aplicación.

Vea el vídeo de desembalaje para ver de cerca la baliza Flashni

La notificación visual en una zona amplia puede ser un reto, pero esto puede superarse fácilmente cuando se utilizan tubos de destellos de xenón en un dispositivo de notificación de incendios.

Gracias a su elevada potencia luminosa, los tubos de destellos de xenón maximizan el potencial de atracción de los dispositivos de los que forman parte, y esta elevada potencia también significa que son ideales para alertar en una zona amplia. 

Otra ventaja de los tubos de flash de xenón es que emiten la misma cantidad de luz en todas las direcciones sin fluctuaciones. Esto, unido al diseño circular de un dispositivo, como el Flashni, significa que se emitirá una intensidad luminosa igual alrededor de 360° en una amplia zona.

Baja intensidad de corriente, alto rendimiento, especificaciones líderes

La Flashni, basada en la tecnología de las sirenas RoLP, es también líder en eficacia y fiabilidad, y su amplia gama de tonos seleccionables la convierte en líder de sistemas de señalización de alarmas contra incendios convencionales. Con 32 tonos para elegir (6 aprobados contra incendios), es fácil adaptar la alarma para que sea adecuada tanto para la notificación de incendios como para las opciones de señalización general.

Una historia profundamente arraigada en las primeras tecnologías de la comunicación

Con más de 2 millones de alarmas de bajo perfil Roshni (RoLP) vendidas sólo en los últimos 5 años, su fiabilidad es evidente, pero ¿cómo surgió esta alarma de incendios convencional? Idea de Fulleon, el RoLP se inventó en 1980 incorporando inteligentemente la tecnología utilizada en los convertidores de señal telefónicos. Ahora, en su quinta generación, ha sido uno de los componentes clave de la entonces Fulleon, ahora cartera de productos de Eaton.

Una baliza acústica que puede soportar fácilmente los elementos

Con su lente de policarbonato y su cuerpo de ABS, la baliza acústica Flashni puede soportar fácilmente los entornos más duros. Su capacidad para proteger contra la lluvia intensa, el polvo, la nieve y el hielo lo convierte en un producto adecuado para casi cualquier aplicación industrial.

El amplio ángulo de visión y la gama de colores han convertido a la gama Flashni en la baliza acústica de referencia en las instalaciones industriales.

James Morgan, Director de Producto Global

Una solución de alarma que cumple con las normas internacionales para los sistemas contra incendios convencionales

La gama de sirenas de alarma contra incendios RoLP ha sido certificada por terceros para cumplir los requisitos normativos contra incendios en toda Europa y en todo Oriente Medio, África y Australasia, incluida la norma EN54. Adaptado por muchos países en todo el mundo gracias a sus estrictas auditorías de calidad de fabricación y a la batería de pruebas de productos en laboratorio. Puede confiar su vida en que el RoLP, con certificación EN54, le alertará cuando más lo necesite.

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Adapte el producto al proyecto con una fácil personalización

Con 5 bases diferentes entre las que elegir, y con una gama de entradas de conductos, grados de protección contra la entrada y opciones estéticas, la baliza acústica Flashni puede adaptarse a cualquier aplicación que necesite.

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base profunda

Base profunda

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie, con un grado de protección IP65 y orificios para la entrada de cables. 

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base poco profunda

Base poco profunda

Adecuada para ocultar el cableado, lo que permite una instalación con un impacto visual mínimo cuando la estética es importante.

Alarmas contra incendios y bases de señalización de Eaton - Base U

Base U

Adecuadas para todo tipo de cableado de superficie y con un grado de protección IP65, con orificios para la entrada de cables.

fire-fulleon-bases-combi-base.jpg

Unidad de señalización combinada

Un sistema de señalización acústica y visual en el que es necesario comunicar diferentes niveles de alarma o estado (compatible con RoLP, Solex y Solista).

Una plataforma de productos, una alerta. Sincronía en toda la gama.

La plataforma Roshni de los productos Askari, Rolp, Flashni, CS200 y Squashni utiliza la misma tabla de tonos Fulleon 32 heredada, lo que garantiza la sincronización de todos los tonos de una zona utilizando una variedad de alarmas.

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.