9PXG2 8 000 VA, 8 000 W, 208 V en ligne à double conversion ASC Eaton - Entrée câblée, 4 prises L6-30R, Dérivation d’entretien, Carte réseau cybersécurisée, Bâti/tour 4U
| Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
| Numéro du catalogue |
9PX8KMG2
|
| CUP |
037332295439
|
| Longueur du produit |
32.6 in
|
| Hauteur du produit |
6.8 in
|
| Largeur du produit |
17.3 in
|
| Poids du produit |
188.7 lb
|
| Conformités |
CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A
FCC Partie 15 Marqué CE |
| Certifications |
Homologué cULus
IEC 62040-2:2006 Cat C2 NOM Certifié ENERGY STAR |
| Gestion des batteries |
La technologie ABM+ utilise des analyses de remplacement de batteries pour prédire quand vous devrez remplacer les batteries d’ASC en fonction de votre utilisation réelle et des conditions d’utilisation.
|
| Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM). Batterie de remplacement n° de pièce EBP-2003 (qté 2 par ASC)
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), n° de pièce 9PXEBM240RTG2
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à 12 modules de batterie longue durée (EBM), n° de pièce 9PXEBM240RTG2
|
| Receptacle |
(4) L6-30R, Câblé
|
| Facteur de puissance de sortie |
1,0
|
| Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
| Tension |
208 V
|
| Indice de puissance (VA) |
8 kVA
|
| Puissance |
8 kW
|
| Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
| Topologie |
En ligne/double conversion
|
| Connexion d'entrée |
Câblé
|
| Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
| Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
| Facteur de puissance d’entrée |
>0.99 typique
|
| Fentes d'extension |
(2) ports d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau 1 gigabit (NETWORK-M3) inclus
|
| Interface Ethernet |
Oui
|
| Comprend une carte réseau |
Oui
|
| Comprend une carte réseau |
Oui
|
| Compatibilité logicielle |
Suite « Centres de données » de Brightlayer
|
| Interface utilisateur |
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons, Indicateur à DEL
|
| Altitude |
3 000 m
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 815 BTU/h, Batterie : 1 137 BTU/h, Haute efficacité : 165 BTU/h
|
| Niveau de bruit |
≤44 dB à 100 % de charge, <38 dB à 66 % de charge
|
| Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
| Plage de température |
0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)
|
| Taille du support |
4U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Efficacité à charge max. |
96,5 %
|
| Protection contre les surtensions |
Oui
|
| Dérivation interne |
Oui
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|