Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

EVMAL630X

PDU G4 sur bâti gérée Eaton, 0U, 39 U, Entrée L6-30, Cordon 10 pi, 5,8 kW, 24 A, 208 V, 42 sorties (24)C13 (18)C39

Spécifications générales

Nom du produit
PDU gérée d’Eaton
Numéro du catalogue
EVMAL630X
CUP
786689787677
Longueur du produit
2.05 in
Hauteur du produit
68.1 in
Largeur du produit
2.09 in
Poids du produit
19.4 lb
Conformités
FCC part 15 class A
CAN ICES-003 class A
Certifications
cTUVus
UL 62368-1
UL 2900-1
IEC 62443-4-2

Caractéristiques du produit

Espace utile
0U (vertical)
Commande de sortie
Oui
Phase
Monophasé
Intensité du courant électrique
24 A
Tension d’entrée
208 V
Connexion d'entrée
L6-30P
Prises de courant
(24) C13, (18) C39
Longueur du cordon
10 pi
Température de fonctionnement
0 ° à 60 °C (32 ° à 140 °F)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.