Transformateur abaisseur de tension 9PX 120 V de 2e génération Eaton, Entrée : Câblé, Sorties : (8) 5-20R, (2) L14-30R, Bâti/tour 3U
| Nom du produit | 
                                                Transformateur abaisseur de tension 9PX Eaton
                                             | 
| Numéro du catalogue | 
                                                9PXTFMR11G2
                                             | 
| CUP | 
                                                786689876029
                                             | 
| Longueur du produit | 
                                                27.4 in
                                             | 
| Hauteur du produit | 
                                                5.12 in
                                             | 
| Largeur du produit | 
                                                17.32 in
                                             | 
| Poids du produit | 
                                                191.58 lb
                                             | 
| Conformités | 
                                                Marqué CE
                                             | 
| Certifications | 
                                                Homologué cULus  NOM Certifié ENERGY STAR | 
| Receptacle | 
                                                (8) 5-20R, (2) L14-30R
                                             | 
| Connexion d'entrée | 
                                                Câblé
                                             | 
| Humidité relative | 
                                                De 0 à 95 % sans condensation
                                             | 
| Plage de température | 
                                                0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
                                             | 
| Espace utile | 
                                                Support/Tour
                                             | 
| Espace utile | 
                                                Support/Tour
                                             | 
| Taille du support | 
                                                3 U
                                             | 
| Couleur | 
                                                Noir/argent
                                             | 
| Ensemble de montage du support | 
                                                Oui
                                             | 
| Contenu de l’emballage | 
 | 
| Garantie standard de l’usine | 
 |