Document downloaden () van 20
Behuizingen

xEffect CS

De nieuwste generatie CS plaatstalen kasten van Eaton is bijzonder robuust en kan overal worden toegepast waar een hoog beschermingsniveau vereist is. Ze zijn zowel doeltreffend voor bescherming tegen direct contact met onderdelen onder spanning, als voor het voorkomen van schade door binnendringende vloeistoffen of stof. De verdeelkasten hebben een IP66-beschermingsgraad (UL/CSA typen 1, 4, 12) dankzij een doorlopende CNC-polyurethaan geschuimde afdichting die het binnendringen van water, olie en vuil verhindert. Dit is slechts één van de redenen waarom de verdeelkasten van de CS-reeks uiterst geschikt zijn voor onderverdelers in controlesystemen voor de industrie en machinebouw. Daarnaast voldoen deze zware plaatstalen verdelers ook aan de eisen van IEC/EN 62208, en zijn ze dus goedgekeurd voor gebruik in schakelinstallaties zoals gedefinieerd in IEC/EN 61439-2.

Beschermingsgraad
IP66
Productnormen
IEC/EN 62208
Beschikbare typen
met montageplaat

Belangrijke kenmerken

Belangrijke kenmerken
Veilige en betrouwbare verdeler voor gebruikers die tijd willen besparen

  • 55 standaard afmetingen
  • Montageplaten met een dikte van 2 of 3 mm voor veilige montage van de vermogensautomaat
  • Slagvaste sloten die volledig van metaal zijn
  • Gelaste deurprofielen voor de montage van DIN-rails of de bevestiging van buizen en kabels
  • Scharnierpen met snelwisseltechnologie
  • PHZ-A comfort draaigreep als innovatief accessoire

Circuitbeveiliging - meer veiligheid, kwaliteit en flexibiliteit

De uitgebreide reeks hoogkwalitatieve NZM-vermogensautomaten, N-lastscheiders en XNH-zekeringlastscheiders van Eaton omvat alle componenten die u nodig heeft voor een eenvoudige uitbreiding van uw verdeelsysteem. Door de intelligente opbouw van de schakel- en beveiligingsapparatuur binnen de verdeler, kunnen stroomcircuits, die getroffen zijn door een storing, veilig worden uitgeschakeld.

CAD-gegevens - efficiënte planning en engineering

Planning en engineering met de xEffect CS productreeks. Op deze pagina kunt u de CAD-gegevens voor elektrische en mechanische ontwerpen van Eaton downloaden. 2D- en 3D-modellen kunnen worden gedownload via het Partcommunity gegevensportaal. Met maar liefst 50 verschillende formaten, inclusief STEP, DXF en DWG, wordt compatibiliteit met uw engineering software gegarandeerd. Zo kunt u projecten voor veiligheid en procesautomatisering met slechts één muisklik plannen. Dankzij de vertrouwde productstructuur vindt u precies de producten en typen die u nodig heeft, alsook de relevante selectiegegevens. Bovendien is van elk product een datasheet beschikbaar.

In overeenstemming met alle relevante normen

Eatons xEffect CS lege verdeelkast voldoet aan de eisen van de normen IEC/EN 62208 en UL508A en is daarom goedgekeurd voor gebruik in de machinebouw en laagspanningssystemen volgens IEC/EN 61439-2.

Beschikbaar in 55 afmetingen

De xEffect CS wandgemonteerde verdelers met montageplaat zijn uit voorraad leverbaar in 55 verschillende groottes. Eaton biedt een ruime keuze aan standaardproducten, van de kleinste verdeler met afmetingen 250 x 200x 150 mm tot de grootste van 1200 x 1200 x 250 mm. Hierdoor beantwoordt ons assortiment gegarandeerd aan de noden van uw toepassing, of u nu een universele onderverdeler voor laagspanning nodig heeft, of een oplossing voor machinebouw.

Extra stabiele montageplaten

De nieuwste generatie van de succesvolle CS-reeks valt op dankzij de extra stabiele montageplaten uit gegalvaniseerd plaatstaal met een standaarddikte van 2 of 3 mm (voor afmetingen van 800 x 400 mm en groter). De grote montageplaten zijn aan de zijkanten gebogen voor nog meer stabiliteit. Voor speciale toepassingen zijn er ook geperforeerde, gegalvaniseerde en gepoedercoate montageplaten (kleur RAL2000) als accessoire verkrijgbaar.

Gestandaardiseerd vergrendelingssysteem

De slagvaste sloten bestaan volledig uit metaal en voorzien extra beveiliging en veiligheid. De verdeelkasten vallen in het bijzonder op door de PHZ-A comfort draaigreep, die plaats biedt aan veel van de standaard halve cilinders met europrofiel die op de markt zijn. Een van de meest aantrekkelijke kenmerken is de slotstandindicator, zodat u meteen kunt zien of de cilinder in de "open" of "gesloten" stand staat. Bovendien kan de PHZ-A hendel snel worden gemonteerd, zonder dat hiervoor de CS kastvergrendeling moet worden verwijderd. Op die manier worden tijdrovende zwenkhevelgrepen overbodig.

Gelaste deurprofielen

Alle xEffect CS verdeelkasten worden gekenmerkt door gelaste deurprofiel-rails en worden geleverd met perforaties om de 25 mm, voor de montage van DIN-rails of de bevestiging van buizen en kabels. De reeks biedt als optie precies passende MTR-beugels, waarmee kabelgoten kunnen worden bevestigd zonder dat er gaten geboord hoeven te worden.

Scharnierpen met snelwisseltechnologie

De speciale scharnierpennen maken het mogelijk de deur snel links of rechts te scharnieren, aangezien elke metalen pen eenvoudig kan worden verwijderd zonder specifiek gereedschap. Hierdoor kan schade aan de deurafdichting voorkomen worden.

Eatons SmartWire-DT

SmartWire-DT beperkt de inspanning voor bedrading, testen en inbedrijfname tot 85%.

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Algemene technische specificaties - xEffect CS

Verdelers voor industriële bedieningspanelen, leeg

Versie volgens IEC/EN 62208 en UL508A
Beschermingsgraad: IP66 (IK09)
Beschermingsgraad (NEMA): typen 1, 4, 12
Gelaste deurprofielen: ja, standaard in alle CS-verdeelkasten
Dikte van de montageplaat: 2 mm; 3 mm voor afmetingen van 800 x 400 mm en groter)
Vergrendelingssysteem: metalen spanschroef, standaard slot met tweeweg sleutelbit van 3 mm
Beschermingsklasse I, geaard
Materiaal verdeelkast: gepoedercoat plaatstaal
Materiaal deur/frame: gepoedercoat plaatstaal
Montageplaat: gegalvaniseerd plaatstaal
Kleur: lichtgrijs RAL 7035
Deuropeningshoek: 120°
Kan binnen worden geïnstalleerd of in beschermde buitenomgevingen
Voor meer technische details verwijzen wij u naar de laatste versie van de PDF-catalogus
Download Links