Document downloaden () van 20
Automatiseren, bedienen, signaleren, schakelen en beveiligen

xEffect XNH-zekeringlastscheiders

Veiligheid is een doorslaggevende factor voor machines en systemen. De nieuwste generatie van Eaton’s XNH-zekeringlastscheiders biedt nog veel meer veiligheidsfuncties dan wat de norm IEC/EN 60947-3 voorschrijft.

Dankzij het brede aanbod aan verschillende modellen en uitgebreide accessoires, voldoet deze reeks aan de vereisten van zelfs de meest veeleisende toepassingen in de machinebouw en energiedistributie. De zekeringlastscheider is ook de eerste NH-beveiligingsschakelaar die is voorzien van een optionele aansluiting met Eaton's intelligente SmartWire-DT® bedrading en communicatiesysteem als standaard. Dankzij de toepassingsmogelijkheden en eenvoudige montage van deze apparaten kunnen gebruikers projecten op een manier implementeren die veilig, kostenefficiënt en tijdbesparend is.

Belangrijke kenmerken

  • De zekeringlastscheiders bieden veiligheidsfuncties van het hoogste niveau
  • Alle componenten worden standaard geleverd met platte klemmen of raamklemmen
  • Uitvoeringen met FCL (smeltveiligheid met licht), FCE (elektronische zekeringbewaking) of zonder storingsmelder zijn beschikbaar
  • Optionele aansluiting met SmartWire-DT
  • Compatibel met 60 mm-railsysteem, grondplaten en DIN-rails
  • Kabelaansluitingen aan de boven-/onderzijde kunnen in slechts enkele seconden worden aangepast
  • Sterk anti-diefstalsysteem, hangslot kan worden vergrendeld, verzegelbaar
  • Schakelhendel in veilige parkeerstand tijdens onderhoudswerkzaamheden
  • Veelzijdige aansluitopties voor koperen/aluminium geleiders
  • Beschikbaar in 1- en 3-polige standaardversies die gecombineerd kunnen worden tot 2- en 4-polige versies
  • Voor gebruik met zekeringselementen NH000, NH00, NH1, NH2 and NH3
  • Geïntegreerd in Eaton’s schakelinstallaties die zijn getest volgens EN 61439
  • Volledig geïntegreerd in Eaton's xEnergy configuratietool
Ontworpen voor
montageplaten, railsystemen en DIN-rails
Nominale bedrijfsstroom
tot 630 A
Innovatie
LED-storingsmelder

Compact en strak

  • Beperkte installatiediepte: geen adapter nodig, rechtstreekse aansluiting op het railsysteem
  • Beschikbaar in 1- en 3-polige standaardversies die gecombineerd kunnen worden tot 2- en 4-polige versies
  • Compatibel met montageplaten, DIN-rails en het railsysteem SASY 60i
  • Railondersteuning voor platte kopergeleiders voor alle XNH-groottes, kunnen bovenop elkaar worden geïnstalleerd
  • Frontplaten van de verdeelinrichting kunnen worden verwijderd als het deksel van de zekerlastscheider gesloten is
xEffect XNH Fuse-Switch Disconnector Types
xEnergy Basic EP Application Image

Snel en eenvoudig installeren

 
  • Verschillende opties voor snelle kabelaansluiting
  • SASY60i FLEX: de boven-/onder aansluitingen van alle XNH-groottes kunnen eenvoudig in een paar stappen worden omgekeerd, waardoor minder varianten dus minder  voorraad nodig is
  • XNH- en D-zekeringsonderdelen kunnen worden gecombineerd op hetzelfde 60 mm-railsysteem
  • Kabelaansluitgedeelte afgesloten door deksels aan boven- en onderzijde
  • FCE- of FCL-zekeringbewaking en SmartWire-DT® kunnen altijd eenvoudig worden aangepast

Slim in verbinding

  • De communicatiemodule kan makkelijk op het deksel van de XNH-zekeringlastscheider worden geklikt
  • De elektronische zekeringbewaking voorziet onderhoudspersoneel van informatie over de bedrijfs- en zekeringsstatus
  • Dankzij SmartWire-DT is het mogelijk om de zekeringsstatus, schakelaarpositie en stroomwaarden voortdurend te registeren en controleren
  • Data kan via gateways naar de algemeen gebruikte industriële veldbussen worden verzonden
  • Een zijkabelgoot (inbegrepen bij de levering) kan worden gebruikt om de stuurkabels op hun plaats te houden
xEffect XNH fuse-switch disconnector

xEnergy Configurator

De xEnergy Configurator is een configuratie- en calculatiesoftware waarmee u eenvoudig laagspanningssverdeelsystemen kunt ontwerpen en calculeren. Eaton’s XNH-componenten zijn volledig geïntegreerd in de configurator, zodat u eenvoudig alle groottes en vele accessoires kunt selecteren en ze met slechts enkele klikken aan uw project kunt toevoegen.

xEnergy Basic

Het assortiment xEnergy Basic bevat wand- en vloerstaande verdelers voor energiedistributiesystemen tot 630 A. Het is niet alleen de kleinste verdeler in de xEnergy-familie, maar ook de meest flexibele en veelzijdig toepasbare verdeelkast binnen het volledige assortiment. De variatie in verschillende soorten en maten maakt gebruik in vrijwel elke toepassing mogelijk. xEnergy Basic, gecertificeerd als laagspanningsverdeler volgens de IEC/EN 61439-1/-2/-3 en IEC/EN 62208, is de ideale keuze voor energiedistributiesystemen in residentiële en commerciële gebouwen.

Veiligheid dankzij betrouwbare testen

Het ontwerp van onze schakel- en verdeelsystemen is geverifieerd volgens EN 61439, wat niet alleen veiligheid biedt maar ook een geruststelling is. Als resultaat kan de apparatuur de maximale nominale stroom aan, in plaats van slechts 80% zoals anders het geval zou zijn. Bovendien bevat ze nog veel meer veiligheidsfuncties dan wat de norm EN 60947-3 voorschrijft.

Persoonlijke veiligheid

De XNH-deksels kunnen worden vergrendeld met een hangslot of speciale sluiting om toegang door onbevoegden te voorkomen. Veilig schakelen dankzij de geïntegreerde handbescherming links/rechts en boven op het deksel van het schakelsysteem.

xEffect XNH-zekeringlastscheiders

Ontdek Eaton's xEffect XNH-zekeringlastscheiders.
Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Technische details

Normen: IEC/EN 60947-3
NH-zekeringen conform DIN VDE 0636-2: 000/00; 1; 2; 3
Nominale spanning: AC 690 V; DC 440 V
nominale bedrijfsstroom: 160; 250; 400 and 630 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom: 120 kA (500 V); 100 kA (690 V)
Beschermingsgraad - voorkant (XNH geïnstalleerd):
             Bedrijfsstatus: IP20
             Contactbescherming: IP2XC
             Hendel van deksel open: IP10
Overspanningscategorie: III
Vergrendelbaar: ja, optioneel
Verzegelbaar: ja, standaard
Spanningstest mogelijk: ja, een venster voor inspectie is standaard
Klemopties: aansluitbare sluiting; raamklem; klemaansluiting; prismaklem; dubbele prismaklem
Montageopties: plaat; 60 mm railsysteem; DIN-rail
Polen: 1- en 3-polig; kunnen worden gecombineerd voor 2- en 4-polige versies
Voor meer gedetailleerde informatie raadpleeg onze online catalogus.
Download Links