Document downloaden () van 20
Installatieautomaten / Vermogensautomaten

Digitale NZM vermogensautomaat / vermogensschakelaar

De nieuwe digitale NZM-serie past perfect in moderne energiedistributiesystemen en is wereldwijd verkrijgbaar. Deze vermogensschakelaars zijn geschikt voor universeel gebruik - van kleine onderverdelers tot machinebesturing en motorstartercombinaties tot en met grote energiedistributiesystemen. Dankzij de connectiviteit en verbeterde functies is deze vermogensautomaat klaar voor Industry 4.0-toepassingen. 

100% compatibel
met vorige uitvoering
Energiemeting Klasse 1
conform IEC 61557-12
Levensduurindicator
voor voorspellend onderhoud

Belangrijke kenmerken

  • 100% compatibel met bestaande uitvoering - dezelfde footprint, prestaties zijn gelijk of zelfs beter
  • IoT-ready voor de toekomst met geïntegreerde communicatiemogelijkheden en energiemeting: Klasse 1
  • Het geïntegreerde life-cycle managementsysteem biedt informatie over voorspellend onderhoud
  • Veiligheid die verder gaat dan de eisen uit de norm dankzij de (ARMS) Arc Flash Reduction Maintenance System™ onderhoudsmodus en (ZSI) Zone Selectieve Interlocking
  • Verbeterde selectiviteitsprestaties en nieuwe extra schakelvermogens (70 kA)
  • Verbeterde montage door toepassing van insteekklemmen en andere innovatieve oplossingen

Eaton’s nieuwe generatie NZM vermogensautomaten / vermogensschakelaars voorzien in diverse communicatie mogelijkheden en lagere installatiekosten in combinatie met een geïntegreerde veiligheidstechnologie.

    

Ontworpen voor gebruik in machinetoepassingen

Creëer een veilige werkomgeving met de NZM vermogensautomaat. Het uitgebreide aanbod accessoires maakt flexibele aanpassing aan de wensen van de klant mogelijk, zoals de montagemogelijkheden en klemaansluitingen. Dankzij IEC- en UL/CSA-certificeringen is er geen beperking voor wereldwijde toepassing. Met de nieuwe geïntegreerde energiemeting is het bovendien mogelijk om energiebeheer volgens ISO 50001 te implementeren.

Compacte oplossing voor energiemeting bij energiedistributie applicaties

Ruimtebesparende installatie dankzij de geïntegreerde energiemeet- en communicatie-interface, waardoor externe meet- en communicatieoplossingen overbodig worden. Dankzij het intelligente ontwerp is de ontwerpverificatie volgens IEC 61439 niet opnieuw noodzakelijk. De Zone Selectieve Interlocking (ZSI) zorgt voor selectiviteit in het vertraagde bereik van de afschakelkarakteristiek.

Perfecte combinatie van het Motor Control Center (MCC) en de NZM vermogensschakelaars

Als onderdeel van een motorstartercombinatie zorgt de digitale NZM vermogensautomaat niet alleen voor een veilige en betrouwbare start van de aangesloten motor, maar biedt deze ook een breed scala aan beveiligingsmogelijkheden en datavoorziening. Naast status- en energiegegevens verschaft de vermogensschakelaar ook informatie wanneer preventief onderhoud gewenst is. De ARMS-functie (Arcflash Reduction Maintenance System) biedt bovendien extra persoons- en installatiebescherming bij onderhoudswerkzaamheden.

Ideaal voor PV-installaties

Met lastscheiders tot 1600 A zijn toepassingen zoals hoofdschakelaars, nooduit-schakelaars en koppelingschakelaars snel en eenvoudig te realiseren. Dit maakt de nieuwe NZM vermogensautomaten geschikt voor gebruik in verschillende toepassingsgebieden, zoals hernieuwbare energie uit zonne-energie, tot maximaal 1500 V DC.

Voorspellend onderhoud voor kritieke elektrische infrastructuur

Vermijd stroomuitval van een systeem door een onverwachte end of life van een vermogensautomaat. Met de voorspellende onderhoudsfunctie kan de digitale NZM weergeven welk onderhoud en/of vervanging nodig is om het systeemonderhoud tijdig in te plannen en de uptime van het systeem te verhogen.

Geschikt voor industrieën met grote vermogensbehoefte

Eaton heeft onderzocht wat de behoeften van onze klanten zijn en heeft het product daarop afgestemd. De nieuwe digitale NZM vermogensschakelaars zijn ontworpen voor applicaties met hoge belastbaarheid en een hoog afschakelvermogen bij 400 V en 690 V AC, zoals windenergie, datacenters, de maritieme industrie en de zware industrie.

    

Specificaties

Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen

Binnen de digitalisering staan we voor grote uitdagingen, waar we met de nieuwe digitale NZM vermogensschakelaar een passende oplossing voor hebben. Door de geïntegreerde functies kunnen we de digitale NZM gebruiken in industriële 'Internet of Things'-toepassingen.

Binnen de digitalisering staan we voor grote uitdagingen waarbij de nieuwe digitale NZM een breed scala aan communicatieoplossingen biedt.
Binnen de digitalisering staan we voor enorm grote uitdagingen waarbij de nieuwe digitale NZM een breed scala aan communicatieverbindingen biedt.
Martin Irmler, Productmanager
Download Links

Software & Firmware

xSpider

Het xSpider-softwaresysteem is een grafisch georiënteerd ontwerpsysteem voor het dimensioneren van laagspanningsnetwerken die alle Eaton circuitbeveiligingscomponenten bevatten.

Power Xpert Protection Manager

Eaton’s Power Xpert Protection Manager-software biedt een overzichtelijke, intuïtieve user interface voor ongeëvenaarde controle, het uitvoeren van testen en oplossen van problemen.

xEnergy Configurator

Met de gratis xEnergy Configurator softwaretool van Eaton ontwerpt en berekent u snel en eenvoudig uw xEnergy-verdelers en MCC’s.