Les systèmes de batteries lithium-ion d’Eaton constituent une solution compacte, fiable et flexible qui garantit la disponibilité du système 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en permettant de réaliser d’importantes économies sur le coût total de possession (TCO). Capable de fournir des mégawatts de puissance dans un petit encombrement, cette solution de batteries comporte des blocs de batteries légers et conçus pour se connecter sans problème à la gamme d’ASC 9395 d’Eaton 9395 ou ASC 93PM.
La chimie lithium-ion offre des avantages exceptionnels dans les applications ASC en raison de sa conception légère et de sa densité énergétique élevée, ce qui permet de stocker plus d’énergie dans des espaces compacts. Ces batteries durent plus longtemps, prennent en charge plus de cycles de charge avec moins de remplacements et réduisent les coûts à long terme. Les batteries lithium-ion se chargent également rapidement, offrent un rendement plus élevé et nécessitent moins de refroidissement en raison d’une plus grande tolérance à la température. En outre, le système intégré de gestion avancée de la batterie (BMS) surveille et régule les performances du système et peut fonctionner soit sur une alimentation logique interne en courant continu, soit sur une alimentation logique en courant alternatif fournie par le client.
La technologie des batteries d’onduleurs au lithium-ion offre de nombreux avantages, notamment une durée de vie pouvant atteindre 15 ans. Pour en savoir plus sur la sécurité des batteries, la fonctionnalité opérationnelle, la conformité au code et plus encore, consultez cette FAQ complète.
Avec une capacité de puissance plus élevée, les batteries lithium-ion permettent aux systèmes ASC triphasés de fournir des performances robustes dans un espace physique restreint, et leur durée de vie prolongée réduit les complexités et les économies dans les grandes installations.
Un large éventail d’autonomies allant de 3 minutes à plus d’une heure est disponible. Communiquez avec nous pour connaître les durées et les configurations de secours.
| Modèle 128S | Modèle 136S | |
| Tension nominale | 486 V | 517 V |
| Tension minimale (point de commutation en sous-tension c.c. - c.c. UV) | 384 V | 408 V |
| Tension flottante | 538 V | 571 V |
| Capacité | 67 Ah, 32,6 kWh | 67 Ah, 34,6 kWh |
| Dimensions (H x L x P)** | 87,10 po x 25,60 po x 20,60 po (2 213 mm x 650 mm x 524 mm) |
|
| Poids | 1 118 lb (507 kg) | 1 160 lb (526 kg) |
| Terminaisons des câbles c.c. | Cosses à 2 trous (entrée par le haut seulement) | |
| Courant de charge continu | 22 A | |
| Plage de température de fonctionnement | 18 °C à 28 °C (64 °F à 82 °F)*** | |
| Certifications de sécurité | Testé avec succès selon les normes UL 1973 et UL 9540 A | |
| Certifications d’expédition | UN3480, classe 9, UN 38.3 UN3480, classe 9, UN 38.3 | |
* Les spécifications sont indiquées sous réserve de modifications.
** Les dimensions comprennent l’armoire sur la structure de la base.
*** Pour maintenir un rendement garanti sur 12 ans.
Remarque : Les supports sismiques sont un accessoire optionnel.
Assistance de la part d’Eaton
Veuillez communiquer avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique