Non, il n’y a pas plus de risques. L’extrait d’une note technique sur la sécurité des batteries lithium-ion stipule que : « Dans le cadre des tests DOT/UN38.3, la température du boîtier des cellules ne doit pas dépasser 170 °C; étant donné que les cellules LFP (phosphate de fer lithié) utilisées dans les onduleurs 5P 1U au lithium-ion ont un point d’emballement thermique bien supérieur à cette température, le risque d’emballement lorsqu’elles sont exposées à des situations telles que les conditions de test est limité ».
Lisez la note technique complète sur la sécurité des batteries de l’ASC au lithium-ion ici.
Les fiches de données de sécurité et les rapports de test UL9540A démontrent que des gaz ne sont libérés que lors d’un incendie.
Téléchargez la fiche de données de sécurité des batteries lithium-ion de Samsung .
Pourquoi un système de gestion de la batterie (BMS) est-il nécessaire lors du déploiement d’une batterie lithium-ion?
Oui, et il doit être homologué UL1973. Toutes les armoires fournies par Eaton sont homologuées.
IMPORTANT : La plus récente version de la norme UL1973 exige que si un disjoncteur de batterie se déclenche, TOUS les autres disjoncteurs de batterie de ce système en parallèle doivent également se déclencher. Une refermeture manuelle de ces disjoncteurs sera nécessaire avant que le système de batteries ne puisse être remis en service.
Les systèmes de gestion des batteries au lithium et les systèmes de surveillance des batteries, comme Cellwatch et BTech, présentent les similitudes suivantes :
Les systèmes de gestion des batteries au lithium diffèrent des systèmes Cellwatch/Btech par les capacités suivantes :
Nous fournissons aux consommateurs d’Amérique du Nord la possibilité de faire la bonne chose et de recycler facilement leurs batteries lithium-ion usagées au lieu de les jeter dans un site d’enfouissement. Eaton propose des options de recyclage sur Eaton.com/batteryrecycle. Le site indique que notre partenaire de recyclage est Heritage Environmental, mais l’utilisateur/propriétaire est libre de travailler avec d’autres fournisseurs spécialisés dans le recyclage du lithium-ion.
Par ailleurs, certains fournisseurs de batteries et certaines tierces parties recommandent de leur envoyer les batteries usagées plutôt que de les recycler. Elles y seront remises à neuf et réutilisées dans une « application de seconde vie », où elles pourront être mises en service pendant 5 à 6 ans supplémentaires avant d’atteindre leur fin de vie. Bien que peu de ces organisations existent aujourd’hui, il est probable que de nombreuses entités de réutilisation de batteries entreront sur le marché pendant la durée de vie initiale de 10 ans d’une batterie de l’ASC au lithium-ion.
Pour connaître les niveaux de BTU/h, consultez les schémas d’Eaton. Cette chaleur est négligeable et n’affecte généralement pas les calculs CVCA de la pièce.
Téléchargez le schéma lithium-ion de Samsung ici.
| Modèle | Poids |
| Samsung 136 | 120 lb (54 kg) |
| Samsung 128 | 113 lb (51 kg) |
4 à 8 semaines à partir du stock. Notez que cela peut varier en fonction des défis actuels de la chaîne d’approvisionnement. Le service des ventes d’Eaton peut vérifier les délais de livraison à partir du rapport sur les délais de livraison publié.
Oui, toutes les armoires d’ASC à batteries lithium-ion de tous les fournisseurs communiquent par Modbus TCP. La connexion du client se fait par un connecteur TCP/IP (RJ45) du module principal BMS de la batterie sur l’armoire/le système du fournisseur.
REMARQUE : Le Modbus TCP ne fournit aucun historique des alarmes. Les informations sont affichées en temps réel, à moins que l’utilisateur ne crée un programme de journalisation externe.
Les armoires de batteries lithium-ion seront-elles associées à la technologie Brightlayer?
Le dimensionnement des câbles pour nos batteries n’est pas considéré comme un fonctionnement continu, nous pouvons donc utiliser des valeurs nominales différentes des tableaux standard de fonctionnement continu permanent selon NEC. Veuillez consulter le manuel d’installation et de fonctionnement de l’armoire de la batterie, ou le plan du site du client pour les tailles de câbles autorisées.
Nous avons évalué deux câbles 3/0 pour une utilisation dans notre solution Samsung avec UL, selon la méthode d’essai d’élévation de température. C’est de là que vient la recommandation dans notre plan de site. C’est ainsi que le produit a été évalué par UL, d’où les recommandations de notre plan de ite.
Les cellules au lithium de plusieurs de nos batteries sont composées de LFP (phosphate de fer lithié). Chaque cellule intègre une protection contre les surcharges, une ventilation sous pression, un revêtement anti-ponction en céramique et une protection sur l’électrode positive LFP afin de limiter les courts-circuits provenant de toute croissance dendritique. De plus, notre BMS surveille et contrôle chaque cellule du bloc-batterie pour atténuer les conditions susceptibles de favoriser une croissance dendritique.
Pour plus d’informations sur les dendrites des batteries lithium-ion, consultez la dernière note technique d’Eaton.
| Fabricant/Intégrateur | Puissance en kilowatt-heure | Résistance séismique | Source d’alimentation |
| Samsung | 32,6 kWh pour 128 cellules 34,6 kWh pour 136 cellules |
Zone 4 et est certifiée OSHPD pour l’armoire noire UL9540A |
Samsung exige une source « protégée par une ASC » pour le BMS. Le système de 1re génération (armoires blanches) est doté d’un transformateur dans la boîte de raccordement des conduits qui passe de 208 V c.a. de l’ASC à 480 V c.a. pour faire fonctionner l’armoire à partir d’un onduleur à sortie 208. Le système de 2e génération UL9540A (armoires noires) doit être sélectionné avec une source d’alimentation monophasée protégée de 120/240 V pour une utilisation avec une ASC de 208 V ou une source triphasée de 480 V pour une ASC de 480 V ou 600 V. Dans ces systèmes de 2e génération, il n’y a pas de transformateur dans la boîte de raccordement des conduits; l’alimentation interne de l’armoire de batteries sera alimentée par une entrée 480 V c.a. ou 208 V c.a. en fonction de la sélection de tension BMS de l’utilisateur au moment de la commande. |
Armoires LG Chem équipées d’une seule chaîne ou d’une double chaîne de modules de batteries. LG Chem a arrêté la production de cette batterie de l’ASC, mais plusieurs sont déployés sur le terrain et continueront d’être pris en charge.
Armoires LiiON installées à plusieurs endroits. Ce fabricant offre toujours cette batterie, mais Eaton ne prend pas en charge son utilisation sur nos produits. Tout service sur ces systèmes sera fourni par LiiON.
Le fournisseur garantit que lorsque la batterie est installée selon ses instructions, qu’elle est utilisée dans le respect des directives environnementales et qu’elle est chargée par l’ASC comme spécifié, le système de batterie doit fournir au moins 78 à 80 % de sa capacité initiale au bout de 10 à 12 ans. Si la batterie ou la chaîne n’atteint pas cette capacité, elle sera remplacée gratuitement. La main-d’œuvre n’est pas comprise, mais des frais de main-d’œuvre peuvent être ajoutés au devis d’un système de batteries. La batterie doit être utilisée conformément aux spécifications environnementales et aux limites de durée de vie établies par le fournisseur. L’archivage des données relève de la responsabilité de l’utilisateur (comme pour les batteries VRLA). Si la preuve indique que la batterie a été mal utilisée :
Consultez le manuel d’installation n° 164000729, fourni avec chaque armoire.
Les bagues de conduit ou les presse-étoupes sont exigés par le code (NFPA 75 article 300.4(G) aux États-Unis et au Canada, à moins que la salle ne soit réservée au personnel autorisé seulement. Ainsi, les câbles ne peuvent pas « tomber en cascade » dans l’armoire à partir d’un plateau suspendu, dans une pièce ou un environnement non restreint. Certains inspecteurs ont renoncé à cette exigence, mais nous expédierons des trousses de raccordement des conduits avec toutes les armoires standards au lithium.
Le raccordement de conduit doit être monté sur l’armoire sur place. Des instructions sont fournies. Autrement, la hauteur totale de l’armoire serait un problème.
Téléchargez les instructions d’installation des armoires de batteries lithium-ion.
Il convient de noter qu’Eaton ne doit pas être la source officielle de ces réponses. Les responsabilités légales nous empêchent d’agir en tant qu’autorité eu égard à ces informations. Les clients sont responsables de l’interprétation de la réglementation et de la conformité aux codes locaux appropriés. Nous fournissons néanmoins des informations générales sur ce que les clients doivent savoir avant la vente de systèmes de batteries lithium-ion. Des codes nationaux et locaux peuvent s’appliquer, tandis que divers codes peuvent supplanter nos interprétations génériques. Codes applicables, mais sans s’y limiter :
Les exigences et leur formulation dans tous les codes ci-dessus sont similaires, mais pas identiques. Différentes exceptions ou exclusions peuvent s’appliquer.
Emplacement de la pièce : Pas plus de 23 m (75 pieds) au-dessus ou 9 m (30 pieds) en dessous du niveau d’accès le plus bas des services d’incendie, à moins qu’un test UL9540A et une analyse FMEA ne convainquent l’autorité compétente d’accorder une dérogation.
Sismique : a. Doit se conformer à la section 16 de l’IBC, qui décrit la structure du bâtiment, et non l’armoire de batteries, mais Samsung a été jugée conforme pour une zone sismique 4 et est certifiée OSHPD avec ses dernières armoires (noires), lorsqu’elles sont installées conformément aux instructions du fabricant.
Ventilation : Ce qui suit n’est pas différent de ce qui est requis pour les installations VRLA.
Les normes IFC 1206 (maintenant 1207) et NFPA 855 ne sont pas rétroactives. Les installations réalisées avant leur adoption (en 2018 et 2019, respectivement) n’ont pas besoin d’être conformes. Les nouvelles installations de batteries ou les expansions de batteries existantes devront être conformes.
Pour être conforme, une installation à batteries lithium-ion doit répondre aux exigences suivantes :
Pour tout ajout prévu, contactez l’inspecteur d’une autorité compétente.
Pour les produits Samsung :
UL1642 pour les batteries
UL1973 pour les modules et les systèmes de batterie
UL1998 pour le BMS (fait partie des essais UL1973)
Essais de résistance au feu à grande échelle selon la norme UL9540A; pour les armoires noires Samsung (Remarque : 9540A est une méthode d’essai, pas une homologation comme UL9540). Des copies du rapport d’essai UL9540A sont disponibles sur demande pour évaluation par le client ou l’autorité compétente.
L’entrepreneur installe les armoires vides, fixe l’armoire de batteries au sol conformément au manuel d’installation, installe la trousse de raccordement des conduits, relie les fils et le conduit à l’alimentation de contrôle c.a. (480 V ou 208 V 3W+G pour Samsung), puis installe et relie le câblage d’alimentation et de contrôle entre les armoires de batteries et l’ASC.
Les ingénieurs de terrain d’Eaton installent les modules de batterie et autres composants dans chaque armoire pour Samsung et connectent le câblage d’alimentation et de communication interne à l’armoire. L’ingénieur informaticien d’Eaton effectue la configuration et la mise en service du logiciel de l’armoire de batteries et apporte les modifications nécessaires aux fonctions de charge de l’ASC, en fonction des points de consigne du fournisseur de la batterie.
En l’absence d’un test de mise en service normalisé pour les batteries lithium-ion, nous pensons que la mise en service devrait être similaire à celles des batteries VRLA et devrait comprendre les mesures suivantes :