L’ASC 93PM d’Eaton est la solution triphasée parfaite pour les espaces alloués aux équipements informatiques et à l’architecture dorsale de centres de données modernes. Le modèle 93PM est compatible avec les batteries au lithium-ion d’ASC, qui sont 40 % plus petites que les batteries VRLA et qui possèdent une durée de vie deux fois plus longue, économisant ainsi de l’argent sur les coûts de remplacement des batteries et sur l’espace supplémentaires pour des armoires de batteries. L’option de ventilation de l’avant vers l’arrière ou de l’avant vers le dessus maximise la flexibilité du déploiement et abaisse les coûts de refroidissement. De plus, vous pouvez ajouter plusieurs accessoires optionnels entièrement intégrés pour obtenir un système complet, incluant une dérivation d’entretien, une armoire de distribution (avec options de transformateurs d’entrée et de sortie), une armoire de distribution de l’alimentation, des armoires de connexion en parallèle et des armoires de batteries, ainsi qu’une dérivation à montage mural ou à montage au sol. Que ce soit pour un grand centre de données, un établissement de soins de santé ou d’enseignement, l’efficacité fournie par l’ASC 93PM peut jouer un rôle essentiel dans toute solution d’alimentation à faible entretien sur dix ans.
« Le modèle 93PM fonctionne si bien que parfois il vous inquiète. Est-ce que tout va vraiment bien? Pour moi, plus que toute autre chose, c’est la tranquillité d’esprit que j’ai maintenant en sachant que nos opérations se poursuivront. Cela vaut son pesant d’or, car j’aime dormir la nuit! »
● Réduction des dépenses d’exploitation liées à l’alimentation électrique et au refroidissement
● Conserve l’espace précieux du centre de données
● Réduit les risques associés à l’augmentation des coûts et aux besoins de croissance imprévus
10 à 400 kW
480 V, 415 V, 400 V, 380 V, 220 V, 208 V
50/60 Hz
Double changement de fréquence avec le système d’économie d’énergie (ESS) en option
Jusqu’à 97 % en double changement de fréquence
Jusqu’à 99 % en système d’économie d’énergie
Modèle 480 V : jusqu’à 8 modules de puissance internes
Modèle 208/220 V : jusqu’à 10 modules de puissance internes
En parallèle externe jusqu’à 8 ASC
Tour
Modèle 480 V : Batteries internes jusqu’à 50 kW
Modèle 415/400/380 V : Batteries internes jusqu’à 40 kW
Modèle 208/220 V : Batteries internes jusqu’à 60 kW
Options de batterie externe pour tous les modèles
10 à 200 kW par incréments de 5 kW à 208/220 V
20 à 160 kW par incréments de 10 kW à 415/400/380 V
20 à 200 kW par incréments de 10 kW à 480 V
200 à 400 kW par incréments de 50 kW à 480 V
Remarque : Redondance interne optionnelle disponible pour tous les modèles
Jusqu’à 99 %
Jusqu’à 97 %
Jusqu’à huit distribués Certaines restrictions peuvent s’appliquer; contactez l’usine pour obtenir plus d’informations.
| Caractéristiques d’entrée | Modèles 480 V | Modèles 400 V | Modèles 208 V |
| Tension | 480/277 V quadrifilaire 480 V trifilaire |
380/220 V quadrifilaire 400/230 V quadrifilaire 415/240 V quadrifilaire |
208/120 V quadrifilaire 220/127 V quadrifilaire |
| Plage de tension : | +10 %/-15 % | +10 %/-10 % | +15 %/-15 % à 208 V +10 %/-15 % à 220 V |
| Plage de fréquences | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
50/60 Hz |
| Facteur de puissance | >0,99 | >0,99 |
>0,99 |
| Distorsion du courant d’entrée | <3 % à 100 % de la capacité de charge | <3 % à 100 % de la capacité de charge | ≤ 3,5 % à 100 % de la capacité de charge |
| Options de batterie | Modèles 480 V | Modèles 400 V | Modèles 208 V |
| Tension de la batterie | 432 V, 480 V | 480 V | 480 V |
| Méthode de recharge | Technologie ABM® ou flotteur | Technologie ABM® ou flotteur |
Technologie ABM® ou flotteur |
| Type de batterie | Plomb acide avec valve de régulation, fibre de verre absorbante, gel, cellule humide, lithium, volant d’inertie, supercondensateurs |
Plomb acide avec valve de régulation, fibre de verre absorbante, gel, cellule humide, lithium, volant d’inertie, supercondensateurs |
Plomb acide avec valve de régulation, fibre de verre absorbante, gel, cellule humide, lithium |
| Sortie | Modèles 480 V | Modèles 400 V | Modèles 208 V |
| Tension | 480, triphasé, trifilaire ou quadrifilaire 208/120 V avec IAC-D en option, jusqu’à 200 kW |
380 V, 400 V ou 415 V, triphasé Trifilaire ou quadrifilaire |
208 V ou 220 V, triphasé, trifilaire ou quadrifilaire |
| Plage de fréquences | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
50/60 Hz |
| Régulation | ±1 % en régime permanent | ±1 % en régime permanent |
±1 % en régime permanent |
| Distorsion harmonique totale (THD) de la tension | <1 % (charge 100 % linéaire) <5 % (charge non linéaire) |
<1 % (charge 100 % linéaire) <5 % (charge non linéaire) |
<1 % (charge 100 % linéaire) <5 % (charge non linéaire) |
| Gamme de facteurs de puissance de charge | Unité avec la capacité de supporter 0,8 conduisant à un décalage de 0,8 sans déclassement | Unité avec la capacité de supporter 0,8 conduisant à un décalage de 0,8 sans déclassement |
Unité avec la capacité de supporter 0,8 conduisant à un décalage de 0,8 sans déclassement |
| Homologation | Modèles 480 V | Modèles 400 V | Modèles 208 V |
| Sécurité | UL 1778, cULus, UL 924 urgence, UL 924 auxiliaire | UL 1778, cULus | UL 1778, cULus |
| EMC | FCC partie 15, sous-partie B, classe A | FCC partie 15, sous-partie B, classe A |
FCC partie 15, sous-partie B, classe A |
| Surtension | CEI 61000-4-5 | CEI 61000-4-5 |
CEI 61000-4-5 |
Hauteur : 1,9 m (74 po)
Profondeur : 1 m (42 po)
Largeur :
0,6 m (22 po)
0,8 m (32 po)
0,9 m (34,4 po)
1,1 m (43,3 po)
1,6 m (64 po)
Le modèle 93PM répond aux normes strictes de conformité UL 924 pour les applications d’éclairage de secours lorsqu’il est commandé avec un UGS d’éclairage de secours. Pour plus de renseignements, visitez le site Eaton.com/UL924UPS.
• Dérivation d’entretien intégrée
• Armoire de distribution intégrée (avec options de transformateur d’entrée et de sortie)
• Armoire de distribution d’énergie intégrée
• Armoires de connexion en parallèle intégrées
• Armoire de batteries intégrée (petite et grande)
• Dérivation murale ou au sol
• Armoire de batteries au lithium
• Options personnalisées disponibles Contactez l’usine pour obtenir plus d’informations.