Brightlayer ułatwia zwiększanie wartości operacyjnej poprzez wykorzystywanie inteligentnych i użytecznych informacji pochodzących z danych.
Średnio 60-73% danych w przedsiębiorstwie nie jest wykorzystywanych do celów analitycznych1. Wykorzystanie ukrytych danych oznacza umożliwienie podejmowania decyzji w zamkniętym obiegu za pomocą wiedzy z nich uzyskanej. Brightlayer łączy naszą głęboką wiedzę branżową ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i technologiami przetwarzania dużych ilości danych, aby pomóc Ci w podejmowaniu skutecznych decyzji w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji zarządzania energią w całej organizacji.
Wszystko zaczyna się już od sposobu, w jaki projektujemy nasze produkty. Przeanalizowaliśmy elementy związane z udostępnianiem danych, w tym łączność, przechowywanie i bezpieczeństwo. Wzięliśmy również pod uwagę to, jak elementy te muszą ze sobą współdziałać, aby w najlepszy sposób umożliwić zarówno firmie Eaton, jak i innym podmiotom łączenie, gromadzenie, analizowanie i dostarczanie informacji o sytuacji. Jest to kluczowe do podejmowania optymalnych decyzji operacyjnych. Opracowaliśmy otwarte interfejsy programowania aplikacji (API), które umożliwiają przetwarzanie danych z dowolnego podłączonego zasobu i dostęp do nich za pośrednictwem istniejącego oprogramowania operacyjnego lub naszych pakietów oprogramowania branżowego, co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu wykorzystania energii.
W ramach platformy cyfrowej Brightlayer zgromadziliśmy zestawy kodów, algorytmy analiz danych, narzędzia do tworzenia interfejsów użytkownika oraz protokoły bezpieczeństwa, które można wykorzystać do ustandaryzowanego podejścia do dostarczania rozwiązań cyfrowych. Brightlayer pomaga zidentyfikować i rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy związane z zarządzaniem energią, integrując łączność, projektowanie, naukę o danych i cyberbezpieczeństwo.
Zestawy oprogramowania Brightlayer są zorganizowane tak, aby zaspokajać specyficzne potrzeby rynków, które obsługujemy. To właśnie nasza głęboka wiedza jest kluczem do pomocy w zaspokajaniu krytycznych potrzeb w zakresie zarządzania zasilaniem.
Centrum doświadczeń Brightlayer umożliwi klientom, partnerom, sprzedawcom i programistom dzielenie się pomysłami i poznawanie technologii przyszłości, a wszystko w jednym środowisku. Centrum doświadczeń będzie miejscem, w którym klienci będą mogli znaleźć i zakupić produkty i usługi związane z oprogramowaniem, a programiści uzyskają dostęp do zestawów kodów umożliwiających tworzenie własnych aplikacji pomagających w tworzeniu rozwiązań nowej generacji. Łatwe wyszukiwanie produktów cyfrowych, danych i usług, tworzenie spersonalizowanych, skalowalnych aplikacji z wykorzystaniem danych i algorytmów innych firm, łączenie się z całym ekosystemem ekspertów w celu współpracy i dzielenia się wiedzą oraz uzyskiwanie dostępu do zasobów fizycznych, cyfrowych i danych za pośrednictwem wielu interfejsów API.
Rozwiązuj wyzwania techniczne, przyspieszaj rozwój i współpracuj z innymi ekspertami w naszej branży.
Odnośniki:
1 Forrester (styczeń 2016). „Hadoop is data's darling for a reason.”
2 Energize Weekly (luty 2019). Według McKinsey odnawialne źródła energii zapewnią 50 procent produkcji energii elektrycznej do 2035 roku.