Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przyciski i kolumny sygnalizacyjne

Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ

Zwiększ swoją przewagę konkurencyjną, projektując bardziej kompaktowe i niezawodne maszyny z wykorzystaniem kompaktowych urządzeń kontrolno-sterujących RMQ Moeller series™ firmy Eaton. Dzięki bardzo wysokiemu stopniowi ochrony (IP65) od wewnętrznej strony mogą być one elastycznie i bezpośrednio zintegrowane z korpusem maszyny. Instalacja typu „Plug&Play” eliminuje błędy montażowe, oszczędza miejsce oraz koszty wdrożenia i czas instalacji. Przewody, złącza i obudowy są na stałe zintegrowane i zainstalowane w urządzenie typu all-in-one.
Klasa ochrony
IP65 (tył)
Montaż
Wstępnie skonfigurowane końcówki przewodów
Montaż
Szybkie i proste

Główne cechy

  • Długość przewodu 20 cm, 50 cm, 1 m i 3,5 m.
  • Stopień ochrony: do IP69 z przodu, IP65 z tyłu
  • Wstępnie skonfigurowane połączenie kablowe ze złączami M12 lub M8 lub kablem z otwartą końcówką (rozwiązanie typu pigtail)
  • Średnica montażowa 22 mm lub 30 mm, dotyczy również konstrukcji płaskiej (Flat Design)
  • Bezpośrednie połączenie z systemami magistrali, takimi jak AS-i lub SmartWire-DTTM
  • Elementy czołowe: Przyciski, podświetlane przyciski, lampki sygnalizacyjne i przyciski zatrzymania awaryjnego

Kompaktowe rozwiązanie. Wytrzymałe komponenty.

Kompaktowe urządzenia RMQ spełniają wymagania trudnych warunków przemysłowych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony zarówno z przodu, jak i z tyłu, mogą być one instalowane bezpośrednio w maszynowni. Specjalna obudowa zapobiega przedostawaniu się kurzu, wody, środków czyszczących i innych drobnych cząsteczek.

Kompaktowe rozwiązanie z funkcją zatrzymania awaryjnego do pracy w trudnych warunkach

Przyciski zatrzymania awaryjnego z rodziny kompaktowych urządzeń RMQ są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane są funkcje zdalnego zatrzymania awaryjnego. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony zarówno z przodu jak i z tyłu, przyciski zatrzymania awaryjnego mogą być instalowane w maszynowni, np. obok maszyn do obróbki drewna lub obrabiarek wrażliwych na drobne cząsteczki pyłu lub płyny.

Sprawdzona jakość i innowacyjna konstrukcja

Dzięki modułowemu systemowi firmy Eaton, wymiary, materiały i kolory elementów frontowych mogą być dostosowane do konkretnej aplikacji. Kompaktowe rozwiązanie RMQ jest dostępne w średnicach montażowych 22 mm i 30 mm.

Szybkie rozpoznawanie statusu maszyn dzięki wielu różnym opcjom kolorystycznym wyświetlanym przez wielobarwną lampkę sygnalizacyjną.

Wersja kompaktowa RMQ MCI umożliwia wizualizację różnych stanów maszyn przy użyciu do 5 kolorów i 2 różnych ustawień migania. Tam, gdzie wcześniej potrzebnych było kilka urządzeń, pojedynczy, wielobarwny element LED może teraz wyświetlać wszystkie wymagane sygnały.

Prosta konfiguracja. Dowolne opisy.

Konfigurator pomaga wybrać i połączyć różne urządzenia sterujące z gamy produktów RMQ. Dzięki zintegrowanemu edytorowi etykiet możliwe jest indywidualne dostosowanie urządzeń sterujących RMQ w sposób elastyczny, szybki i ekonomiczny. Edytor etykiet wspiera tworzenie napisów dostosowanych do potrzeb klienta i projektu.

Interfejs człowiek-maszyna jutra

Nowe pokolenie operatorów maszyn oczekuje interfejsu człowiek-maszyna spełniającego standardy, do których są oni przyzwyczajeni przez używanie osobistych urządzeń mobilnych w ich życiu prywatnym. W środowisku pracy nowe, inteligentne urządzenia pojawiają się nie tylko w dziedzinie zarządzania i dystrybucji, ale także w innych obszarach.

Seria Moeller firmy Eaton jest wynikiem stuletniego doświadczenia

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w uruchamianiu silników, ich ochronie i sterowaniu nimi, seria Moeller firmy Eaton oferuje sprawdzone portfolio produktów, które pomagają w bardziej niezawodnym, wydajnym, bezpiecznym i zrównoważonym wykorzystaniu energii.

Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ

Zdecydowanie więcej niż to, co widać gołym okiem

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close