Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Przekaźniki programowalne i czasowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe EMR6

Szerokie portfolio przekaźników kontrolno-pomiarowych z serii MoellerTM firmy Eaton zapewnia maksymalną ochronę dla każdej aplikacji. Dzięki monitorowaniu prądów, napięć, asymetrii i wartości rezystancji izolacji, wszelkie anomalie są wykrywane wcześnie, co powoduje skrócenie czasu przestoju maszyny. Nasze przekaźniki temperatury i kontroli poziomu ułatwiają i zwiększają bezpieczeństwo obsługi zadań sterowania. Łącznie istnieje 35 różnych typów przekaźników, które można łączyć ze sobą i które charakteryzują się najnowocześniejszą technologią i kształtem. Oprócz zastąpienia poprzedniej serii EMR4/EMR5, nowe urządzenia EMR6 oferują również dodatkowe funkcje. Dzięki wszechstronnym atestom i certyfikatom przekaźniki kontrolno-pomiarowe EMR6 mogą być stosowane w wielu aplikacjach oraz lokalizacjach na całym świecie.

Przestój:
Zmniejszenie czasu przestoju maszyn
Oszczędności:
Niższe koszty magazynowania i krótszy czas projektowania
Nadają się do użytku na całym świecie:
Certyfikaty UL, CSA i CCC

Główne cechy

  • Wysoka dostępność maszyn dzięki wczesnemu wykrywaniu anomalii
  • Łatwa konfiguracja poprzez pokrętła sterujące i przełączniki DIP z przodu przekaźnika
  • Z funkcją okna monitorującego prąd i napięcie
  • Zakres pomiaru temperatury przekaźnika EMR6-T: od -50°C do +200°C
  • Zakres monitorowania napięcia przekaźnika EMR6-A: 90 V do 820 V

Jednofazowy przekaźnik napięciowy EMR6-I

Jednofazowe przekaźniki napięciowe EMR6-I mogą być wykorzystywane do precyzyjnego monitorowania i bezpiecznego przełączania sieci DC i AC w zakresie od 3 mA do 15 A. Przekaźniki wyposażone są również w nową funkcję okna monitorującego prąd, które może monitorować sieć elektryczną w ramach nastawionego zakresu.

Wielofunkcyjny trójfazowy przekaźnik asymetrii faz EMR6-A

Wielofunkcyjny trójfazowy przekaźnik asymetrii faz EMR6-A może być stosowany do monitorowania zaniku fazy, kolejności faz, asymetrii faz, jak również napięcia na przewodzie neutralnym. Przekaźniki monitorujące asymetrie faz mają zakres ustawień od 90 V do 820 V.

Przekaźnik kontroli poziomu

Przekaźnik kontroli poziomu może być używany do monitorowania poziomów napełnienia oraz proporcji mieszania. Przekaźnik kontroli poziomu monitoruje zarówno wartość minimalną, jak i maksymalną, umożliwiając sterowanie pompami i zabezpieczanie ich przed przepełnieniem zbiornika lub pracą na sucho.

Aparatura Eaton w przepompowni ścieków w Stoczku Łukowskim

Firma Automatyka Krzysztof Białowąs produkująca szafy sterowania przepompowniami ścieków postawiła na pewne i sprawdzone rozwiązania Eaton. W przeciągu niespełna 2 lat wykorzystała naszą aparaturę przy produkcji ponad 150 szaf. Przykładem takiej realizacji jest przepompownia w Stoczku Łukowskim:

Jednofazowe przekaźniki napięciowe EMR6-V

Jednofazowe przekaźniki napięciowe EMR6-V zaprojektowane są specjalnie do monitorowania i zabezpieczania sieci DC i AC o napięciu od 3 V do 600 V. Pojedyncze urządzenie pokrywa cały zakres napięć, co również zmniejsza koszty magazynowania.

Przekaźniki kontroli temperatury

Przekaźniki kontroli temperatury są w stanie monitorować temperaturę maszyny. Użytkownicy mają możliwość skonfigurowania jednej lub dwóch wartości progowych z przodu urządzenia, a przekaźnik kontroli temperatury może być również wykorzystywany jako sterownik systemów ogrzewania/chłodzenia. Temperatura jest monitorowana za pomocą czujnika Pt100.

Przekaźnik kontrolujący stan izolacji

Przekaźnik kontrolujący izolację umożliwia monitorowanie i raportowanie stanu rezystancji izolacji nieuziemionych sieci IT i wykrywanie zwarć. Urządzenie posiada również przycisk, za pomocą którego można sprawdzić jego działanie lub wykonać ręczne resetowanie.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close