Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sterowniki programowalne (PLC) i systemy rozproszonych wejść/wyjść

Sterowniki easyE4

Sterownik easyE4 serii Moeller firmy Eaton jest idealnie dostosowany do realizacji sterowania i regulacji małych oraz średnich zastosowań w sposób wydajny, elastyczny i prosty. Oferuje szeroki zakres opcji wizualizacji, prostych i spersonalizowanych: zarówno na urządzeniach mobilnych dzięki web serwerowi z wbudowanym web edytorem, jak i za pomocą dotykowych wyświetlaczy RTD easyE. Urządzenie może być również podłączone bezpośrednio do Amazon Web Services (AWS). Seria sterowników easyE4 oferuje szeroki zakres opcji komunikacyjnych poprzez zintegrowany interfejs Ethernet, posiadający funkcje mini sterownika PLC do sterowania maszynami i systemami. Dzięki zintegrowanej funkcji klienta i serwera Modbus TCP w easyE4 można zintegrować komponenty z różnych poziomów. Moduły komunikacyjne dla Modbus RTU i SmartWire-DT sprawiają, że sterownik easyE4 firmy Eaton to inteligentny przekaźnik umożliwiający monitorowanie maszyn i systemów. Wiele innych funkcji czyni easyE4 solidnym mikrokontrolerem, który może być również zintegrowany z architekturą systemów IoT.
AWS Cloud Application - easyE4 control relay

Aplikacje w chmurze AWS

Sterownik easyE4 jest wyposażony w bezpośrednie połączenie z Amazon Web Services (AWS), jedną z najczęściej używanych platform chmurowych na świecie. Oznacza to, że informacje przechowywane na dowolnej liczbie urządzeń easyE4 mogą być bezpiecznie przesyłane do chmury zgodnie z najnowszymi standardami cyberbezpieczeństwa. Gdy już znajdą się w chmurze, mogą być wykorzystane w celu monitorowania procesów, integracji funkcji takich jak sztuczna inteligencja lub generowania automatycznych poleceń.

Połączenie odbywa się za pośrednictwem MQTT, popularnego protokołu przesyłania wiadomości. Bezpiecznie przesyłając dane do chmury, użytkownicy mogą korzystać z usług AWS, takich jak przechowywanie danych, analiza i wizualizacja. Umożliwia to wdrażanie rozwiązań Internetu rzeczy (IoT), od zdalnego monitorowania po uczenie maszynowe.

W tym roku świętujemy 25 lat easy na rynku!

25 lat easyE4
Ten kultowy produkt został po raz pierwszy zaprezentowany na targach w Hanowerze w 1998 roku, a następnie wprowadzony na rynek w roku 1999. Easy zawsze był intuicyjny w obsłudze, jednak z czasem zyskał całą gamę ulepszeń, które z przekaźnika programowalnego zmieniły go w solidny sterownik. Obecnie to m.in.: wbudowany Web serwer, rozbudowa do 11 modułów, wyświetlacz z możliwością nastaw, 4 języki programowania. A w tym roku wprowadzamy nową funkcjonalność – komunikację z chmurą AWS (Amazon Web Services), pozwalającą na gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie danymi przez internet. 

Większa elastyczność przy mniejszej ilości komponentów

Jednostki podstawowe sterowników easyE4 oraz moduły rozszerzeń wejść/wyjść są dostępne z napięciem DC, AC i UC (uniwersalnym), co sprawia, że urządzenia te są idealne do stosowania w konstrukcji maszyn lub zastosowaniach budowlanych. Za pomocą maksymalnie 11 modułów rozszerzeń można rozbudować jednostki podstawowe do maks. 188 wejść/wyjść. Wszystkie rozszerzenia mogą być mieszane i łączone w zależności od potrzeb. Dzięki sprytnej technologii wtyczek moduły rozszerzeń można szybko podłączyć lub wymienić. 

Opcje programowania dostosowane do potrzeb - oprogramowanie easySoft

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie easySoft, służące do programowania urządzeń easyE4, oferuje szybkie i łatwe wprowadzenie do programowania. Schematy elektryczne mogą być tworzone i odpowiednio dostosowywane na komputerze.

W tym celu dostępne są cztery języki programowania: „easy” (EDP), schemat drabinkowy (LD), schemat bloków funkcyjnych (FBD) i tekst strukturalny (ST).

Opcje wizualizacyjne easyE4

Poznaj różne opcje wizualizacji, jakie oferuje sterownik easyE4:

Zastosowania easyE4

Prosty w obsłudze sterownik easyE4 pozwala tworzyć aplikacje, które do tej pory mógł realizować tylko sterownik PLC. Jest doskonałą alternatywą dla klasycznych aparatów elektrycznych, nie tylko ze względu na możliwości ale też na cenę rozwiązania. Już dziś zastąp typowe komponenty elektryczne takie jak:
  • przekaźnik czasowy / wyłącznik czasowy - do odmierzenia zadanej sekwencji czasu, nastawianej i monitorowanej z wyświetlacza urządzenia jako inteligentna czasówka / inteligentny przekaźnik
  • zegar astronomiczny - do realizacji zadań sterowania z uwzględnieniem automatycznie obliczanych wschodów / zachodów słońca
  • programator czasowy / zegar sterujący - do precyzyjnego załączania obwodów o określonej porze dzięki synchronizacji czasu przez Internet lub antenę DCF77
  • klasyczny przekaźnik - gdy w układzie sterowania potrzebny jest styk bezpotencjałowy - easyE4 zastąpi niezależnie od potrzebnego napięcia typowy przekaźnik 12V, czy przekaźnik 230V
  • Interfejs Ethernet dla rozwiązań IIoT

    Sterowniki easyE4 są naprawdę wszechstronne. W ramach jednej sieci NET można połączyć do 8 urządzeń easyE4. Jednakże, zintegrowane z architekturą systemu sterowniki pokazują, co naprawdę potrafią. W połączeniu z innymi produktami z portfolio produktów firmy Eaton, takimi jak XV100 HMI i XC-152 PLC, sterownik easyE4 może być łatwo zintegrowany z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT) poprzez zintegrowany interfejs Ethernet. Router służy do przesyłania danych z wszystkich podłączonych urządzeń do chmury, umożliwiając dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie.

    Zestaw startowy easyE4 – opcje

    easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

    Doskonałym sposobem na zapoznanie się ze sterownikiem easyE4 i dokładniejsze poznanie jego funkcji są nasze różne kombinacje zestawów startowych.

    Oferują one możliwość otrzymania i zapoznania się ze sterownikiem easyE4 oraz z jego różnymi akcesoriami - w zależności od Twoich potrzeb.

    Kliknij na poniższy link, aby zobaczyć naszą ofertę:

    Większa elastyczność przy mniejszej ilości komponentów

    Jednostki podstawowe sterowników easyE4 oraz moduły rozszerzeń wejść/wyjść są dostępne z napięciem stałym (DC), zmiennym (AC) i uniwersalnym (UC - 12/24V AC/DC), co sprawia, że urządzenia te są idealne do stosowania w konstruowaniu maszyn lub aplikacjach budynkowych. Za pomocą maks. 11 modułów rozszerzeń można rozbudować jednostki podstawowe do maks. 188 wejść/wyjść. Wszystkie rozszerzenia mogą być mieszane i łączone w zależności od potrzeb. Dzięki przemyślanej technologii wtyczek moduły rozszerzeń można szybko podłączyć lub wymienić.

    Nowa generacja przekaźników programowalnych

    Dowiedz się dlaczego easyE4 jako przekaźnik programowalny nowej generacji może być realną alternatywą dla systemów PLC i standardowych przekaźników przemysłowych. Obszary zastosowań easyE4 jako małego plc są różnorodne. Może być on wykorzystany do sterowania oświetleniem w budynkach (np. w funkcji zegara schodowego), jako system sterowania w zautomatyzowanych liniach montażowych czy też do sterowania pompami w mniejszych zakładach. Więcej na ten temat można przeczytać w referencjach na temat tego zastosowania.

    Zastąpiliśmy serię easy500, easy700 i easy800 przy zachowaniu kompatybilności wstecznej

    Projekty przygotowane dla wcześniejszej serii w oprogramowaniu easySoft 6 mogą zostać otwarte w najnowszym easySoft 7. Program automatycznie dobiera zamienniki z nowej serii easyE4 i dokonuje konwersji aplikacji – wystarczy wgrać ją do nowej jednostki. Projekty zmienione na easyE4 znacznie zyskują na funkcjonalności, przy zachowaniu tej samej, prostej koncepcji programowania oraz atrakcyjnej ceny finalnego rozwiązania.

    Użyj karty microSD do programowania

    Każda jednostka podstawowa wyposażona jest w gniazdo karty microSD. Za pomocą karty microSD istniejące programy można w prosty sposób przesłać do urządzeń, co jest znacznym ułatwieniem na przykład przy produkcji seryjnej. Dodatkowo można załadować też indywidualną grafikę startową, np. logo firmy. Karta SD służy również do rejestracji danych i późniejszej oceny stanów roboczych. Ponadto aktualizacja firmware sterownika i modułów we/wy może być przeprowadzona za pomocą karty SD.
    Specyfikacje

    Podkreśl różnice
    Pokaż tylko różnice
    Ukryj puste funkcje

    EASYE4 W ZESTAWIE Z MODUŁEM KOMUNIKACYJNYM SMARTWIRE-DT

    EASY-BOX-E4-UC-SWD1 199507 easyE4 (UC) z wyświetlaczem, modułem SWD „easy”, licencją easySoft
    EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC) bez wyświetlacza, moduł SWD „easy”, licencja easySoft
    EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC) z wyświetlaczem, moduł SWD „easy”, licencja easySoft
    EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC) bez wyświetlacza, moduł SWD „easy”, licencja easySoft
    EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC) z wyświetlaczem, moduł SWD „easy”, licencja easySoft
    EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC) bez wyświetlacza, moduł SWD „easy”, licencja easySoft
    Linki do pobrania
    X
    Download Close