Scarica il documento () sui 20
Quadri per la distribuzione terminale

xComfort IKA SOLAR

IKA SOLAR propone una gamma di quadri di stringa DC per fotovoltaico (PVA) pronta per il collegamento e testata in conformità alla norma IEC/EN 61439-2 appendice DD. Le applicazioni tipiche sono le case monofamiliari o piccoli edifici commerciali La famiglia di prodotti IKA-SOL offre varianti standard per la protezione dei componenti DC negli impianti fotovoltaici, tra il pannello e l’inverter. I quadri di stringa fotovoltaici DC sono applicabili agli inverter con 1 o 2 inseguitori MPP. Protezione dei componenti DC grazie allo scaricatore di sovratensione integrato di tipo 2 (a richiesta 1+2), con interruttore automatico di stringa DC. Sono previste due versioni di connessione: diretta con pressacavi VM e con connettori MC4.

SICUREZZA
IKA-SOL protegge gli inverter e i moduli PV sia dalle sovracorrenti che dalle sovratensioni sul lato DC dell’impianto fotovoltaico.&
ZERO PENSIERI
IKA SOLAR Protegge i moduli fotovoltaici e gli inverter da sovracorrenti e sovratensioni sul lato DC dell’impianto fotovoltaico
RISPARMIA TEMPO E DENARO
Eaton ha certificato per te secondo IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA)

Caratteristiche principali

  • IKA-SOL protegge gli inverter & i moduli PV dai cortocircuiti e dalle sovratensioni.
  • Quadri di stringa conformi alla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA).
  • La progettazione e il collaudo di quadri stringa (PVA) certificati, per te richiederebbe molto tempo: Eaton li ha preparati e certificati per te
  • Una protezione efficace è il primo passo da compiere. Grazie all’impiego degli SPD serie SPPVR, IKA SOL protegge innanzitutto dalle sovratensioni. 
  • La presenza dell’interruttore automatico PKZ-SOL sono poi garantiti sezionamento sicuro e protezione da c.to c.to

IKA SOLAR protegge sia dalle sovratensioni che dalle sovracorrenti

Il numero di nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle case unifamiliari e gli edifici commerciali più piccoli sono in costante aumento.  Poiché questo rappresenta spesso un investimento importante per il proprietario dell'edificio, è importante proteggere i pannelli fotovoltaici e l'inverter sia dalle sovraccorrenti che dalle sovratensioni. IKA SOLAR pre-cablato, certificato e con collegamento semplificato è la soluzione ideale. Risparmi tempo e denaro: porta il Quadretto IKA SOLAR in cantiere; dovrai semplicemente fare i collegamenti principali

Questi prodotti sono conformi alla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA)

I quadri Stringa IKA SOLAR hanno superato i rigorosi test previsti dalla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA), tra cui prove di ciclo termico, di temperatura e di esposizione alle radiazioni solare. IKA SOLAR sono quindi “ready-to-connect”

Focalizzati sul tuo progetto e lasciati proteggere dalla nostra esperienza

La produzione di quadri di stringa che siano conformi ai requisiti alla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD richiede molto tempo per la pianificazione. In particolare, le procedure di collaudo e la creazione dei documenti necessari alle verifiche di progetto richiedono molto tempo. I nostri quadri IKA SOLAR “ready-to-connect”, ti permettono di risparmiare tempo e denaro e di focalizzarti su ciò che conta di più.

Una protezione efficace è il primo passo: Scopri i nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni SPPVR

La famiglia di dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) SPPVR è la risposta di Eaton alla crescente esigenza di installazioni fotovoltaiche sicure e affidabili in applicazioni residenziali e commerciali. Questi dispositivi aiuteranno a proteggere le tue attrezzature e tuoi inverter per offrire un ciclo di vita più lungo. In un sistema fotovoltaico, gli SPD garantiscono che i componenti DC del tuo sistema fotovoltaico non vengano danneggiati da eventuali sovratensioni.

Protezione aggiuntiva se installato con il nostro interruttore automatico di stringa DC PKZ-SOL

L’interruttore magnetotermico di stringa PKZ-SOL di Eaton garantisce protezione contro le correnti di cortocircuito sul lato DC dell’impianto FV. Nella versione Vigili del Fuoco, PKZ-SOL può essere fornito anche in custodia specifica all’uso. Nella documentazione sono contenuti diagrammi che illustrano l’esatta relazione tra la corrente d’intervento del dispositivo di protezione e la corrente di cortocircuito Isc dei moduli FV.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche generali - IKA-SOL

Quadri di stringa DC per fotovoltaico (PVA)

Dati tecnici

  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza meccanica agli urti: IK10
  • Classe di protezione II, isolamento totale
  • Assemblato in fabbrica da Eaton
  • Sono disponibili versioni con interruttore di stringa e scaricatore di sovratensione DC di tipo 2.
  • A richiesta sono disponibili versioni equipaggiate di solo scaricatore di sovratensione DC di tipo 1+2
  • Unità a 1 fila, 8 o 18 moduli 
  • Montaggio direttamente a parete
  • Connettori MC4 o collegamento diretto con pressacavi
  • Colore dispositivo: RAL 7035 grigio, con porta trasparente
  • Conforme alla norma IEC/EN 61439-2 Allegato DD (PVA)
  • Per inverter con 1 o 2 inseguitori MPP
  • Ready-to-connect

 

Per informazioni tecniche più dettagliate su ciascuna versione del prodotto, consulta il nostro catalogo PDF nella pagina delle "RISORSE" .

 

xComfort IKA Solar
Scarica i link