Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensione

Dispositivi di protezione da sovratensioni SPPVR

La famiglia di dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) SPPVR è la risposta di Eaton alla crescente esigenza di installazioni fotovoltaiche sicure e affidabili in applicazioni residenziali e commerciali.

Questi dispositivi aiuteranno a proteggere le tue attrezzature e tuoi inverter per offrire un ciclo di vita più lungo. In un sistema fotovoltaico, gli SPD garantiscono che i componenti DC del tuo sistema fotovoltaico non vengano danneggiati.

UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI UNIVERSALI

600-1500 V DC

T12 e T2 

RESILIENTI

Capacità di esercizio a elevate temperature

MASSIMA PROTEZIONE

Tutti i modelli sono anche disponibili con contatti ausiliari integrati

Caratteristiche principali

  • SPD DC per sistemi fotovoltaici
  • Un’ampia gamma di prodotti per applicazioni da 600 a 1500 V DC
  • Dispositivi combinati di Classe 1 e 2 per applicazioni esposte al rischio di scariche dirette da fulmini
  • Dispositivi di Classe 2 universali
  • I codici che terminano con "- AX" indicano i modelli che sono dotati di contatti ausiliari integrati
  • Speciale dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) in grado di proteggere due MPPT (inseguitori del punto di massima potenza) combinati in un’unica unità

Perché dovrei preoccuparmi della protezione da eventuali sovratensioni?

Il numero di nuovi impianti fotovoltaici che richiedono di speciali dispositivi di protezione da sovratensioni (SPD) sta crescendo ogni anno. È sempre più comune per le compagnie assicurative richiedere l’installazione di SPD integrati agli impianti fotovoltaici.

In quali applicazioni posso utilizzare i prodotti SPPVR?

I prodotti della famiglia SPPVR possono essere utilizzati nelle applicazioni residenziali e commerciali, installati nei quadri Stringa sul lato DC dell’impianto fotovoltaico. La gamma SPPVR offre un’ampia gamma di modelli adatta ad ogni applicazione.

Controllo totale sulla tua installazione elettrica.

Eaton offre una serie completa di dispositivi di protezione da sovratensioni a tua disposizione per personalizzare e realizzare il tuo progetto. La protezione differenziale è alla base della sicurezza elettrica e deve rispettare i requisiti normativi più elevati. Eaton è la scelta giusta quando si tratta di dispositivi di protezione affidabili e di qualità superiore
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link