Scarica il documento () sui 20
Sistema di rilevazione antincendio

Lampeggiatore a LED per sistemi di allarme antincendio convenzionali

Il lampeggiatore a LED Eaton per sistemi antincendio convenzionali è progettato per fornire una notifica luminosa chiara e affidabile in aree che non devono soddisfare le norme EN54-23 per i dispositivi di allarme visivo. 

Basi disponibili con due opzioni. La base standard offre una profondità complessiva ridotta, ingressi pretranciati per i cavi e per il fissaggio ed è adatta per il montaggio a parete o a soffitto in interni. Classificata IP65, la variante a base alta fornisce protezione dall'ingresso di polvere e dai getti d'acqua a bassa pressione, rendendola flessibile per essere installata in applicazioni esterne e industriali.

Sia gli indicatori a basso profilo che quelli resistenti agli agenti atmosferici utilizzano 18 LED accuratamente posizionati per fornire un'uscita ad alta intensità. Sia l'intensità di uscita che la frequenza del flash sono selezionabili tramite un DIP switch interno. 

Flessibile
Fori di entrata dei cavi pretranciati per il montaggio a parete o a soffitto
Adattabile
Seleziona la frequenza e l'intensità del flash in base all'applicazione
Resistente agli agenti atmosferici
Disponibile la variante resistente alle intemperie IP65

Lunga durata, bassi costi operativi e alta intensità

Quando si tratta di notifiche di sicurezza ci vuole una luce su cui si può fare affidamento. I LED non sono solo efficienti dal punto di vista energetico, con un basso assorbimento, funzionando con una tensione molto bassa, hanno anche una lunga durata di vita e un'emissione luminosa ad alta intensità. Raggiunto attraverso 18 LED posizionati con precisione sul dispositivo, sia l'intensità di uscita che la frequenza del flash sono facilmente selezionabili con un DIP switch all'interno del dispositivo.

Indicazione chiara dove la EN54-23 non è un requisito

Il segnalatore di allarme antincendio a LED, per i sistemi antincendio convenzionali Eaton, è un'alternativa ideale per fornire una chiara indicazione in aree che non devono soddisfare le norme EN54-23. Per le aree che richiedono un dispositivo approvato EN54-23, guarda il nostro dispositivo ottico di allarme per sistemi di allarme incendio convenzionali.

Non conosci la normativa EN54-23? Scopri quando e dove usare i dispositivi ottici di allarme

I dispositivi VAD forniscono un chiaro segnale di evacuazione per ogni occupante che possa non avvertire segnalazioni acustiche a causa dell’ ambiente rumoroso in cui lavora, come ad esempio una fabbrica, o se essi sono difficili da percepire o gradualmente sempre più difficili da percepire, come in ufficio o in edifici scolastici se si indossano delle cuffie.

Scopri la nostra gamma completa di dispositivi di allarme antincendio convenzionali ideali per qualsiasi progetto

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Codici prodotto

Indicatore LED a basso profilo (Lampeggiatore), MLB124SB MLB124SB
Indicatore LED resistente agli agenti atmosferici (Lampeggiatore), MLB124DB  MLB124DB 

Specifiche tecniche

Codice MLB124SB MLB124DB
Descrizione:  Segnalatore LED a basso profilo  Segnalatore LED resistente agli agenti atmosferici
Dimensioni (diametro x P):  95 mm x 53 mm  95mm x 80mm
Peso:  0,1Kg  0,15Kg
Protezione ingresso:  IP54  IP65
Ingresso cablaggio: Posteriore  Retro / Lato
Tensione di esercizio:  Da 18Vdc a 30Vdc 
Corrente assorbita:  Da 3 a 6mA at 24Vdc (a seconda delle impostazioni di potenza)
Frequenza lampeggi:  1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz) 
Temperatura di esercizio:  da -10°C a +55°C 
Umidità (senza condensa):  da 0 a 93% RH 
Struttura:  PC / ABS 
Colore:  Rosso
Colore lenti: Rosso
Adatti all’utilizzo per Sistemi antincendio convenzionali Eaton 
Scarica i link