La gamma di dispositivi di segnalazione ottica VAD per sistemi antincendio convenzionali dispone delle varianti a parete o a soffitto, compatibili sia per base bassa o alta.
Un design brevettato della lente distribuisce la luce per raggiungere il livello d’illuminazione specificata nella normativa EN54-23 mentre si utilizza il minimo consumo di corrente.
Progettato per l'installazione ad un'altezza fino a 3m e con un aspetto discreto e compatto, il dispositivo è ideale per una varietà di applicazioni tra cui camere da letto, bagni e toilette.
Il dispositivo utilizza un'ottica brevettata con lente a LED a lunga durata, originariamente sviluppata per la gamma LX di Eaton e specificamente per lo standard VAD EN54-23.
Utilizza le moderne tecniche di stampaggio a iniezione 'thick-mould' e innovative uscite cilindriche per raggiungere il corretto livello d’illuminazione minimizzando il consumo energetico.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Solista a parete, corpo rosso a base bassa, 812013FULL-0114X | 812013FULL-0114X |
| Solista a parete corpo rosso base alta, 812005FULL-0107X | 812005FULL-0107X |
| Solista a soffitto corpo bianco base bassa, 812020FULL-0121X | 812020FULL-0121X |
| Codice: | 812005FULL-0107X | 812020FULL-0121X |
| Tipo di montaggio: | Parete | Soffitto |
| Tensione: | 9 - 60Vcc | 9 - 60Vcc |
| Corrente: | 10 - 25mA a seconda delle impostazioni | 10 - 25mA a seconda delle impostazioni |
| Coverage (y): | 7,5m con impostazione a elevato flusso luminoso 2,5m con impostazione a basso flusso luminoso |
7,5m con impostazione a elevato flusso luminoso 2,5m con impostazione a basso flusso luminoso |
| Altezza di montaggio [x]: | 2,4m (max) | 3m (max) |
| Codice di volume della copertura: | W - 2,4 - 7,5 | C - 3 - 7,5 |
| Volume copertura: | 135m³ (15m³) | 132m³ (21m³) |
| Frequenza lampeggi: | 1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz) | 1Hz (possibilità di selezione a 0,5Hz) |
| Temperatura di esercizio: | da -25ºC a +70ºC | da -25ºC a +70ºC |
| Monitoraggio: | Polarità inversa | Polarità inversa |
| Protezione: | IP33C - Base bassa IP65 - Base alta |
IP33C - Base bassa IP65 - Base alta |
| Peso | 100g | 100g |
| Colore dispositivo: | Rosso | Bianco |
| Colore del flash: | Rosso | Rosso |
| Dimensioni (diametro x H): | Base bassa - 93mm x 38mm Base alta - 93mm x 66mm |
Base bassa - 93mm x 37mm Base alta - 93mm x 66mm |