La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Base sirena | MDS824/FXN824 |
| Coperchio di chiusura per base sirena | MDS824COV |
| Norme di riferimento: | EN54 Pt3 |
| Tensione di esercizio: | 18 - 28 Vdc |
| Consumo energetico: | 5 mA (basso) 7 mA (alto) a 24 V |
| Uscita audio: | 80/90 dB(a) (+/-3), a 1 metro |
| Temperatura di esercizio: | da -10°C a +55°C |
| Umidità (senza condensa): | da 0 a 93% RH |
| Struttura: | ABS + PC |
| Colore: | Bianco |
| Dimensioni (Diametro x H): | 114 mm x 30 mm |
| Peso: | 0,2 Kg (in confezione) |
| Protezione ingresso: | IP21 |
| Ingresso cavi: | Posteriore |
| Adatto all’utilizzo per: | Sistemi antincendio convenzionali Eaton |